Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

光繼電器

photorelay_thumbsnail

光繼電器是指含有MOSFET光耦合LED的一類光耦。光繼電器相比機械繼電器具有許多優點,比如:更長的使用壽命、低電流驅動和快速回應。光繼電器廣泛應用於半導體測試系統、安保系統等的接觸開關。東芝為半導體測試系統應用提供採用超小型USOP封裝的低RON和低CoFF光繼電器,同時也提供具有各種封裝並且以高電流和高關閉狀態電壓為特點的通用型繼電器。

Toshiba Photorelays (Videos)

Please click the following video.
製品一覧表

List of Photorelays
You can search the entire list of photorelays, based on characteristics.

光繼電器的列表(1-常開觸點)

關閉狀態電壓:20至80V

◆ 雙

Off-State Voltage
(MAX)
[V]
On-Resistance
(MAX)
[Ω]
On-State Current
(MAX)
[A]

S-VSON4

VSON4

USOP4

SSOP4

SO6

2.54SOP4
MFSOP6

2.54SOP6

2.54SOP8

DIP4

DIP6

DIP8
20 8 0.16 TLP3330 TLP3230 TLP3130
5 0.2 TLP3450 TLP3350 TLP3250
1.2 0.3 TLP3131
1.2 0.45 TLP3431 TLP3231
0.22 0.9 TLP3303 TLP3203
1 TLP3403
0.08 3 TLP3553
0.05 2.5 TLP3100
0.05 4 TLP3543
30 0.2 1.5 TLP3406S
0.04 4 TLP3106
40 20 0.1 TLP3442 TLP3342
15 0.12 TLP3216 TLP3116
14 0.12 TLP3440 TLP3340 TLP3240
10 0.14 TLP3441 TLP3341 TLP3241
3 0.25 TLP3214 TLP3114
1.5 0.3 TLP3315 TLP3215 TLP3115
0.15 2.5 TLP221A
TLP241A
TLP3554
0.13 1 TLP3123
0.06 2.5 TLP3102
0.06 3.5 TLP3544
50 1.5 0.3 TLP3475 TLP3375 TLP3275
60 50 0.07
50 0.1 TLP175A
15 0.12 TLP3451 TLP3351
2 0.4 TLP170A
TLP171A
TLP172A TLP176A
TLP192A
TLP197A
TLP202A
TLP206A
2 0.5 TLP172AM TLP240A
TLP220A
TLP222A
TLP227A
TLP598AA
TLP592A
TLP597A
TLP222A-2
TLP227A-2
1.5 0.4 TLP3475S TLP3412 TLP3312 TLP3212
1.2 0.35
1.1 0.5 TLP225A
0.7 1 TLP3122
0.3 1 TLP3407S
0.2 2 TLP3555
0.15 2
0.1 2.5 TLP3542
0.07 2.3 TLP3103
0.07 3 TLP3545
0.06 3.3 TLP3107
0.05 5 TLP3547
75 2 0.4 TLP3306
80 25 0.04 TLP3118
20 0.1 TLP3111
12 0.12 TLP3417 TLP3317 TLP3217
8 0.2 TLP3419 TLP3319 TLP3119
1.2 0.35 TLP3121
0.15 1.25 TLP3120

關閉狀態電壓:100至600 V

◆ 雙


關閉狀態 電壓
[V]

導通電阻
[Ω]

導通狀態電流
[A]
VSON4
VSON4

USOP4

SSOP4

SO6

2.54SOP4
MFSOP6

2.54SOP6

2.54SOP8

DIP4

DIP6

DIP8
100 14 0.08 TLP3320 TLP3220
0.1 TLP3420
0.7 1 TLP3556
0.2 1.4 TLP3105
0.2 2 TLP3546
200 50 0.05 TLP179D TLP199D TLP209D
8 0.2 TLP170D
TLP171D
TLP176D
TLP197D TLP200D
8 0.25 TLP240D
TLP220D
8 0.3 TLP222D
350 50 0.1 TLP170G TLP240G
TLP220G
50 0.11 TLP202G
50 0.12 TLP222G
TLP228G
TLP592G TLP222G-2
TLP228G-2
35 0.11 TLP172G TLP192G
35 0.12 TLP174G
TLP176G
TLP197G TLP206G TLP224G
TLP227G
TLP597G TLP224G-2
TLP227G-2
400 35 0.1 TLP171GA
35 0.12 TLP174GA
TLP176GA
TLP197GA TLP206GA TLP240GA
TLP220GA
TLP224GA
TLP227GA
TLP597GA
TLP797GA
TLP224GA-2
TLP227GA-2
12 0.15 TLP598GA
TLP798GA
4 0.2 TLP3125
600 35 0.1 TLP797J
60 0.07 TLP171J
60 0.09 TLP170J TLP240J
TLP220J

光繼電器的列表(1-常閉觸點和1-常開觸點/1-常閉觸點)

◆ 雙

觸點
關閉狀態電壓:

導通電阻
導通狀態電流
2.54SOP4

2.54SOP6

2.54SOP8

DIP4

DIP6

DIP8
1-form-B 350 25 0.12 TLP4176G TLP4197G TLP4206G
25 0.15 TLP4227G TLP4597G TLP4227G-2
1-form-A/1-form-B 350 25 0.12 TLP4026G TLP4006G
Product List

光繼電器的列表
您可以查找光繼電器的完整特性列表。

光繼電器的特點

  • 低輸入電流(IFT):保證0.2mA(TLP171系列)
  • 高電流驅動:最大值4.0A(TLP354x/TLP3553系列)
  • 高BVs:保證5kVrms(TLP220/TLP240系列)

1. 相比於機械繼電器的優點

光繼電器相比於機械繼電器具有多種優點:

1.小型:光繼電器採用諸如USOP等小型封裝,有助於減小電路板尺寸。
2. 更長壽命:光繼電器不具有機械觸點,所以不存在由於觸點磨損而導致的老化情況。
3. 低電流驅動:光繼電器可以通過數毫安培培的LED電流進行工作。所以可省去相鄰的驅動元件。
4. 靜音工作:光繼電器無機械觸點,所以不會產生任何噪音。
5. 高速:光繼電器的回應速度比機械繼電器(開關時間為數毫秒)高約10倍。
6. 卓越的噪音性能:光繼電器因採用一個線圈所以不會產生反電動勢,或者說因為觸點回跳所以不存在電雜訊。

1. 佔用空間的比較

1. Footprint comparison

2. 光繼電器與機械繼電器比較

2. Photorelay vs mechanical relay

3. 低電流驅動和較少器件數量

3. Low-current drive and lower parts count

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.