Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

光繼電器:根據COFF,RON的產品列表

  • 點擊曲線上的座標跳轉至“產品詳情”頁面。
USOP封裝

TLP3306 (1, 30)TLP3303 (0.18, 40) TLP3375 (1, 12) TLP3312 (1, 20) TLP3350 (3, 0.8) TLP3351 (10, 0.7) TLP3341 (7, 0.7) TLP3342 (15, 0.3) TLP3340 (12, 0.45) TLP3331 (0.6, 5) TLP3331 (0.6, 5) TLP3315 (1, 10) TLP3315 (1, 10) TLP3319 (6, 6.5) TLP3319 (6, 6.5) TLP3320 (8, 6) TLP3320 (8, 6) TLP3330 (5, 1) TLP3330 (5, 1) TLP3316 (10, 1) TLP3316 (10, 1) TLP3317 (7, 5) TLP3317 (7, 5)

SSOP封裝

TLP3203 (0.18, 40)TLP3212 (1, 20) TLP3212 (1, 20) TLP3215 (1, 10) TLP3215 (1, 10) TLP3214 (2, 5) TLP3231 (0.8, 5) TLP3214 (2, 5) TLP3231 (0.8, 5) TLP3250 (3, 0.8) TLP3230 (5, 1) TLP3250 (3, 0.8) TLP3230 (5, 1) TLP3217 (7.5, 5) TLP3217 (7.5, 5) TLP3241 (7, 0.7) TLP3241 (7, 0.7) TLP3216 (10, 1) TLP3216 (10, 1) TLP3240 (12, 0.45) TLP3240 (12, 0.45) TLP3220 (15, 6) TLP3220 (15, 6) TLP3213 (25, 0.6) TLP3213 (25, 0.6)

SOP封裝

TLP3100 (0.02, 1000)TLP3100 (0.02, 1000) TLP3125 (3.4, 410) TLP3125 (3.4, 410) TLP3120 (0.11, 460) TLP3120 (0.11, 460) TLP3123 (0.1, 300) TLP3123 (0.1, 300) TLP3122 (0.25, 90) TLP3122 (0.25, 90) TLP3110 (0.9, 100) TLP3110 (0.9, 100) TLP3121 (1, 30) TLP3121 (1, 30) TLP3115 (1, 10) TLP3115 (1, 10) TLP3131 (0.8, 5) TLP3131 (0.8, 5) TLP3114 (2, 5) TLP3114 (2, 5) TLP3119 (5, 6.5) TLP3119 (5, 6.5) TLP3111 (16, 11) TLP3111 (16, 11) TLP3130 (5, 1) TLP3130 (5, 1) TLP3118 (16, 2.5) TLP3116 (10, 1) TLP3118 (16, 2.5) TLP3116 (10, 1) TLP3113 (25, 0.6) TLP3113 (25, 0.6)

光繼電器:根據C OFF ,R ON 的產品列表
  • 點擊一個器件型號跳轉至“產品詳情”頁面。
光繼電器列表:COFF,RON
器件型號 封裝 RON(典型值) COFF(典型值)
TLP3303 USOP4 0.18 40
TLP3306 1 30
TLP3312 1 20
TLP3315 1 10
TLP3316 10 1
TLP3317 7 5
TLP3319 6 6.5
TLP3320 8 6
TLP3330 5 1
TLP3331 0.6 5
TLP3340 12 0.45
TLP3341 7 0.7
TLP3342 15 0.3
TLP3350 3 0.8
TLP3351 10 0.7
TLP3375 1 12
TLP3203 SSOP4 0.18 40
TLP3212 1 20
TLP3213 25 0.6
TLP3214 2 5
TLP3215 1 10
TLP3216 10 1
TLP3217 7.5 5
TLP3220 8 6
TLP3230 5 1
TLP3231 0.8 5
TLP3240 12 0.45
TLP3241 7 0.7
TLP3250 3 0.8
TLP3100 2.54 SOP4 0.02 1000
TLP3110 0.9 100
TLP3111 16 11
TLP3113 25 0.6
TLP3114 2 5
TLP3115 1 10
TLP3116 10 1
TLP3118 16 2.5
TLP3119 5 6.5
TLP3121 1 30
TLP3122 0.25 90
TLP3123 0.1 300
TLP3130 5 1
TLP3131 0.8 5
TLP3120 2.54 SOP6 0.11 460
TLP3125 2.54 SOP8 3.4 410

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.