Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

用於傳感應用的線性圖像感測器(條碼掃描器、工業用途)

東芝提供具有不同pixels making的產品,這些產品適用於實現近距離至中等距離條碼掃描和長距離掃描的廣泛應用。東芝支援具有電子快門、小圖元測量儀器和高速掃描等各種功能的產品。

產品陣容

Product RoadmapTCD1103GFGTCD1254GFGTCD1256GAGTCD1304DGTCD1209DGTCD1706DGTCD1711DG

產品特性

用於條碼掃描器的1500pixel CCD線性圖像感測器: TCD1103GFG

This photo shows TCD1103GFG.
設計用於近距離掃描的條碼掃描器用低端感測器
  • 低電壓操作(全部3V最小值)
  • Sample和保持電路
  • 電子快門
  • GLCC package (16 pins) 15.2mm long

用於條碼掃描器的2500pixel CCD線性圖像感測器: TCD1254GFG

This photo shows TCD1254GFG.
設計用於近距離至中等距離掃描的簡易型條碼掃描器用感測器
  • 低電壓操作(全部3V最小值)
  • Sample 和保持電路
  • 電子快門
  • GLCC Package (16 pins) 19mm long

用於條碼掃描器的2500pixel CCD線性圖像感測器: TCD1256GAG

This photo shows TCD1256GAG.
用於條碼掃描器、採用TSV技術的超小型封裝感測器
  • 低電壓操作(全部是3V最小值)
  • Sample 和保持電路
  • 電子快門
  • WCSP Package (26 pins) approximately 15mm long

各包裝類型的功能比較

Part Number TCD1103GFG TCD1254GFG TCD1256GAG TCD1304DG
Package Image
Package Size (mm) 15.2 x 6.0 19.0 x 6.0 15.044 x 1.014 41.6 x 9.65
Package Types GLCC WCSP CERDIP
Pins 16 26 22
Operating Temperature
(°C)
-25 to +60
Storage Temperature
(°C)
-40 to +85 -40 to +100
Power Supply Voltage (V) 3.0 to 4.0 3.0 to 5.0 3.0 to 5.5
Data Rate (MHz) (max) 2.0 1.0
Pixel Number 1,500 2,500 3,648
Pixel Size (µm) 5.5 x 64 5.25 x 64 8 x 200
Sensitivity
(V/lx・s) (typ.)
79 103 160
Saturation output voltage (mV) (min) 450 700 450
Dark signal voltage (mV) (typ.) 3.0 2.5 2.0
DC power dissipation (mW) (typ.) 16 24 25
Features Electronic shutter(ICG), Sample and hold circuit

(*) 包裝類型

  • GLCC : Glass epoxy Leadless Chip Carrier
  • WCSP : Wafer level Chip Scale Package
  • CERDIP : Ceramic Dual In-line Package
Product List

Linear Image Sensors (for Barcode Readers) Product Lineup
Search for linear image sensors that best suit your needs.

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.