Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

多功能一体机(A4幅面)用

我們主要提供適用於A4 600dpi和1200dpi的高速和高靈敏度產品。我們的高速產品讓您的掃描器實現更快速的掃描,我們的高靈敏度產品,即使在LED光源移動引起照度損失時,也能得到好的掃描效果。


跳轉至影印機用線性圖像感測器(A3幅面)頁面»

產品發展藍圖

TCD2964BFG TCD2916BFG TCD2915BFG TCD2564DG TCD2565BFG TCD2566BFG

主要產品的特點

A4/600dpi RGB彩色 + B/W CCD(3通道輸出):TCD2566BFG

保持A4 600dpi × 600dpi的良好MTF(調製傳遞函數)同時,實現高速(55cpm)圖像掃描。
  • 高靈敏度:比TCD2563BFG提高1.2倍
  • 高速35MHz資料率
  • 低功耗:比TCD2563BFG降低25%
  • 高解析度(主掃描 × 子掃描):600 × 300dpi→600 × 600dpi
  • 高MTF(子掃描):比TCD2563BFG的38.8%提高至42.0%

A photo of TCD2566BFG

功能比較

產品型號
TCD2916BFG TCD2566BFG TCD2565BFG
彩色 B/W 彩色 B/W 彩色 B/W
封裝尺寸(mm)
41.0 × 6.1 × 2.8
引腳數
22
行間距
R-G
G-B
B-B/W R-G
G-B
B-B/W R-G
G-B
B-B/W
1200dpi
12 24 - - - -
600dpi
6 12 12 11 2 6
電源(V)
12典型值 10典型值 10典型值
時鐘驅動電壓(V)
5.0典型值 5.0典型值 5.0典型值
數據率(MHz)
25最大值 25 × 2輸出最大值 35最大值 35 × 2輸出最大值 35最大值 35 × 2輸出最大值
像素數目
10680 × 3 10680 5340 × 3 5340 5400 × 3 5400
像素尺寸(µm)
2.625 × 8.4 5.25 × 6.825 5.25 × 8.4 5.25 × 5.25
靈敏度(V/lx•s)
R G B B/W R G B B/W R G B B/W
1200dpi
6.7典型值 7.0典型值 4.3典型值 - - - - - - - - -
高增益
- - - 20.6典型值 - - - - - - - -
低增益
- - - 12.4典型值 - - - - - - - -
600dpi
- - - - - - - 59.4典型值 10.2典型值 9.2典型值 4.0典型值 17.6典型值
TDI“開”
- - - - 31.7典型值 32.8典型值 19.9典型值 - - - - -
TDI“關”
- - - - 15.8典型值 16.4典型值 10.0典型值 - - - - -
Vsat(V)
- 2.0 1.5最小值
1200dpi
2.7最小值 - - - - - - - - -
高增益
- - - 2.7最小值 - - - - - - - -
低增益
- - - 2.7最小值 - - - - - - - -
VDRK(mV)
0.3典型值 1.1典型值 0.6典型值 1典型值
PD(mW)
600典型值 400典型值 600典型值 450典型值 430典型值
VOS(V)
6.6典型值 6.1典型值 4.9典型值 5.0典型值

線性圖像感測器(用於A4幅面)產品陣容
您可以搜索最適合您需求的線性圖像感測器。

Product List

我們主要提供適用於A4 600dpi和1200dpi的高速和高靈敏度產品。 我們的高速產品説明您的掃描器實現更快速的掃描,我們的高靈敏度產品得益于LED光源的可移動性而優化了照明損失。

產品陣容

Product RoadmapTCD2564DGTCD2565BFGTCD2566BFG

產品特點

A4/600dpi RGB color + B/W CCD (3-channel outputs): TCD2566BFG

TCD2566BFG

保持A4 600dpi × 600dpi 的良好MTF(調製傳遞函數)同時,實現高速(55cpm)圖像掃描。

  • 高靈敏度: 比TCD2563BFG提高1.2倍
  • 高速35MHz資料率
  • 低功耗:比TCD2563BFG降低25%
  • 高解析度(主掃描 × 子掃描): 600×300dpi→600×600dpi
  • 高MTF (子掃描):比TCD2563BFG的38.8%提高至42.0%

功能比較表

Part Number TCD2919BFG TCD2565BFG TCD2566BFG
Color B/W Color B/W Color B/W
Package Image
Package Size (mm) 41.0 x 6.1 x 2.8
Pins 22
Line spacing (Line) R-G
G-B
B-B/W R-G
G-B
B-B/W R-G
G-B
B-B/W
1200dpi 12 24 - - - -
600dpi 6 12 2 6 12 11
Power Supply
Voltage
(V) (typ.)
10 10 10
Clock Driving
Voltage
(V) (typ.)
3.3 5.0 5.0
Data Rate
(MHz) (max)
35
(35 x 1 output)
70
(35 x 2 output)
35
(35 x 1 output)
70
(35 x 2 output)
35
(35 x 1 output)
70
(35 x 2 output)
Pixel Number 10,680 x 3 10,680 5,400 x 3 5,400 5,340 x 3 5,340
Pixel Size (µm) 2.625 x 8.4 5.25 x 5.25 5.25 x 6.825 5.25 x 8.4
Sensitivity
(V/lx・s) (typ.)
R G B B/W R G B B/W R G B B/W
High gain 12.2 13.4 7.9 36.8 - - - -
Low gain 8.3 9.0 5.3 24.7 - - - -
600dpi - - 10.2 9.2 4.0 17.6 - 59.4
TDI"ON" - - - - 31.7 32.8 19.9 -
TDI"OFF" - - - - 15.8 16.4 10.0 -
Saturation Output
Voltage
(V) (min)
- - 1.5 2.0
High gain 1.0 2.0 - - - -
Low gain 0.85 1.7 - - - -
Dark Signal Voltage
(mV) (typ.)
0.6 1.1 1.0 1.1 0.6
DC Power Dissipation
(mW) (typ.)
432 407 450 430 400 600
Product List

Linear Image Sensors (for A4 read) Product Lineup
Search for linear image sensors that best suit your needs.

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.