Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

影印機(A3幅面)用

我們為A3/600dpi線性圖像感測器配備了高速和高靈敏度的產品。

  • 該產品陣容將滿足你對於掃描速度和光學尺寸的要求
  • 該產品陣容支援最高達140MHz的產品
  • 可提供4線性感測器,使得黑白掃描時速度可兩倍於彩色掃描



跳轉至MFP用線性圖像感測器(A4幅面)網頁»

產品發展藍圖

TCD2712DG TCD2713DG TCD2711DG TCD2722BFG TCD2716ADG TCD2716DG TCD2717BFG TCD2715DG

功能比较

產品型號 TCD2719DG TCD2711DG TCD2713DG TCD2716DG TCD2722BFG
彩色 彩色 彩色 B/W 彩色 彩色
封裝圖片
封裝尺寸(mm) 105.0 × 9.65 53.6 × 9.65 55.2 × 7.8
封裝類型※ CERDIP CERDIP CLCC
引腳數 68 22 32
行間距 4 2 B-G
G-R
R-B/W 4 4
2 6
電源(V) 10典型值 10典型值 10典型值 10典型值 10典型值
時鐘驅動電壓(V) 5.0典型值 5.0典型值 5.0典型值 5.0典型值 5.0典型值
數據率(MHz) 140(35/通道) 70(35/通道) 70(35/通道) 140(35/通道) 60(30/通道) 70(35/通道)
像素數目 7300 × 3 7500 × 3 7500 × 4 7450 × 3 7450 × 3
像素尺寸(µm) 10 × 10 9.325 × 9.325 9.325 × 9.325 4.7 × 4.7 4.7 × 4.7
靈敏度(V/lx·s) R 11.5典型值 18.9典型值 13.1典型值 - 9.0典型值 7.2典型值
G 10.7典型值 20.4典型值 18.4典型值 - 8.4典型值 6.9典型值
B 4.8典型值 13.4典型值 7.6典型值 - 3.7典型值 2.9典型值
B/W - - - 23.8典型值 - -
Vsat(V) 1.2最小值 1.2最小值 1.8最小值 1.2最小值 1.4最小值
VDRK(mV) 2典型值 3典型值 3典型值 2典型值 2典型值
PD(mW) 1750典型值 590典型值 550典型值 450典型值 600典型值 700典型值
VOS 9(V) 5.0典型值 5.0典型值 5.0典型值 4.3典型值 5.0典型值 5.2典型值
  • ※封裝類型
    • CERDIP:陶瓷雙列直插式封裝
    • CLCC:陶瓷無引線型晶片載體

線性圖像感測器(用於A3幅面)產品陣容
你可以搜索最符合你要求的線性圖像感測器。

Product List

我們為A3/600dpi線性圖像感測器配備了高速和高靈敏度的產品。

  • 該產品陣容將滿足你對於掃描速度和光學尺寸的要求
  • 該產品陣容支援最高達140MHz的產品
  • 可提供4個線性感測器用於比彩色速率高出兩倍的B/W速度

產品陣容

Product RoadmapTCD2712DGTCD2711DGTCD2717BFG

功能比較

Part Number TCD2719DG TCD2712DG TCD2711DG TCD2724DG-1 TCD2725BFG
Color Color Color Color Color
Package Image
Package Size (mm) 105.0 x 9.65 53.6 x 9.65 55.2 x 7.8
Package type CERDIP CERDIP CLCC
Pins 68 22 32
Line spacing (Line) R-G, G-B
600dpi 4 4 2 4 4
Power Supply Voltage
(V) (typ.)
10 10 10 10 10
Clock Driving Voltage
(V) (typ.)
5.0 5.0 5.0 3.3 3.3
Data Rate
(MHz) (max)
140
(35 x 4 output)
120
(30 x 4 output)
70
(35 x 2 output)
70
(35 x 2 output)
70
(35 x 2 output)
Pixel Number 7,300 x 3 7,500 x 3 7,500 x 3 7,450 x 3 7,450 x 3
Pixel Size (µm) 10 x 10 9.325 x 9.325 9.325 x 9.325 4.7 x 4.7 4.7 x 4.7
Sensitivity
(V/lx・s) (typ.)
R G B R G B R G B R G B R G B
600dpi 11.5 10.7 4.8 14.1 22.2 9.1 18.9 20.4 13.4 - -
S/H"ON" - - - 12.8 15 5.2 12.8 11.9 5.2
S/H"OFF" - - - 14.3 16.9 5.8 14.3 13.4 5.8
Saturation Output Voltage
(V) (min)
1.2 1.5 1.2 1.2 1.2
Dark Signal Voltage
(mV) (typ.)
2.0 1.0 3.0 0.5 0.5
DC Power Dissipation
(mW) (typ.)
1,750 1,200 590 700 700

※Package Types

  • CERDIP : Ceramic Dual In-line Package
  • CLCC : Ceramic Leadless Chip Carrier
Product List

Linear Image Sensors (for A3 read) Product Lineup
Search for linear image sensors that best suit your needs

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.