Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

客戶級 SSHD

固態混合式硬碟

MQ01ABD100H / MQ01ABD075H / MQ01ABF050H

SSHD_MQ01ABDxxxH

Toshiba MQ01ABDxxxH 與 MQ01ABFxxxH 2.5 吋固態混合式硬碟系列可提供如同固態硬碟一般的高速效能,同時也具備了硬碟的大容量。MQ01ABDxxxH 能以 2.5 吋的輕巧外型規格提供高達 1 TB 的儲存容量。
Toshiba 固態混合式硬碟利用自我學習演算法讓磁碟可辨識使用者的存取模式,將常用資料儲存在 8 GiB SLC NAND 快閃記憶體上,方便主機迅速存取。同理較少使用到的資料會從 NAND 快閃記憶體移至硬碟長期儲存。該自我學習演算法會在磁碟壽命之內持續發展,不斷提升磁碟的運作效能。
該系列適用於高效能電競筆記型電腦及主流型的個人電腦。7 mm 高的輕量設計,適合極輕薄的運算裝置。

Key Features
  • 兼具速度和容量
  • 儲存容量高達 1 TB
  • 2.5 吋 9.5 mm 與 7.0 mm 高的外型規格
  • 5,400 rpm
  • 高達 6.0 Gbit/s 的 SATA 與省電 SATA
  • 先進格式 (AF) 512e
  • 故障前平均時間 600,000 小時
  • 運作靜音度較 3.5 吋硬碟 (DT01ACA 系列) 更高
  • 與 RoHS 相容,無鹵素、不含銻
Applications
  • 多合一系統
  • 筆記型電腦
  • 遊戲主機
  • 行動應用
獎項

The features of SSHD.

規格表

MQ01ABD100H MQ01ABD075H MQ01ABF050H
基本規格
介面 Serial ATA 3.0 / ATA-8
介面速度 6.0 Gbit/s , 3.0 Gbit/s , 1.5 Gbit/s
格式化容量 1 TB 750 GB 500 GB
邏輯資料區塊長度 ( HOST ) 512 B
邏輯資料區塊長度 ( DISK ) 4,096 B
符合環境法規 RoHS Compatible
快閃記憶體類型 SLC
快閃記憶體容量 8 GiB
效能
緩衝記憶體 32 MiB
轉速 5,400 rpm
平均等待時間 5.56 ms
無法修復錯誤率 1 per 1014 bits read
能源需求
電壓
5 V ±5 %
功耗 ( 讀 / 寫 ) 3.30 / 3.00 W Typ.
功耗 ( 低功耗閒置 ) 0.75 W Typ.
尺寸
高度 9.5 mm 7.0 mm
寬度 69.85 mm
長度 100.0 mm
重量 117 g Max. 92 g Max.
環境需求
溫度 ( 運轉時 ) 5 to 55 ℃
溫度 ( 非運轉時 ) -40 to 65 ℃
濕度 ( 運轉時 ) 8 to 90 % R.H.
濕度 ( 非運轉時 ) 8 to 90 % R.H.
高度 ( 運轉時 ) -300 to 3,000 m
高度 ( 非運轉時 ) -300 to 12,000 m
震動 ( 運轉時 ) 9.8 m/s2 { 1.0 G } ( 5 to 500 Hz )
震動 ( 非運轉時 ) 49 m/s2 { 5.0 G } ( 15 to 500 Hz )
撞擊 ( 運轉時 ) 3,920 m/s 2 { 400 G } ( 2 ms half sine )
撞擊 ( 非運轉時 ) 8,820 m/s 2 { 900 G } (1 ms half sine )
噪音 ( 聲音功耗 )
閒置 23 dB 23 dB 19 dB
搜尋 24 dB 24 dB 21 dB
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如微軟作業系統或內建的應用程式) 或媒體內容。實際格式化容量可能視情況有所不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組、1MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組,1GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • Toshiba 半導體及儲存設備公司之「符合 RoHS 指令產品」定義為 (i) 均質材料中鉛、汞、六價鉻、鎘、多溴聯苯 (PBB) 和多溴聯苯醚 (PBDE) 之濃度不超過 0.1%,鎘濃度不超過 0.01% (均以重量計算);或 (ii) 產品屬 RoHS 指令附件所載之豁免清單 (2011 年歐洲議會及歐盟理事會之 2011/65/ EC 號指令,在電氣電子設備中限用某些有害物質)。「均質材料」定義為組成均勻、無法以機械方式分離 (主要指無法以旋開、切割、粉碎、研磨、磨蝕等機械操作分開) 為不同物質的材料。「均質材料」的例子包括各種塑膠、陶瓷、玻璃、金屬、合金、紙張、木板、樹脂及塗料。
  • 東芝半導體及儲存設備公司的無鹵素與無銻之固態硬碟與硬碟產品需符合下列條件:(a) 各元件內含之溴 (Br) 及氯 (Cl) 重量低於百萬分之九百 (900 ppm),且所含的溴和氯總量於重量上不可超過 1500 ppm;(b) 所含之銻 (Sb) 重量需低於 1000 ppm。為避免引發疑慮,無鹵素及無銻的固態硬碟或硬碟產品不一定完全不含溴、氯或銻,並可含有鹵素系列中的任何其他元素。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能改變。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外形規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.