Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

Enterprise HDD

企業級容量型 HDD

MG04SCAxxEx Series

eHDD_MG04

容量高達 6TB 的企業級容量型硬碟型號 (MG04SCAxxEx) 採取了堅固的 3.5 吋外型規格,具備 7,200 rpm 的效能。
MG04SCAxxEx 的特色包括了 12 Gbit/s SAS 介面、Toshiba 持續性寫入快取技術、產業標準的 4K 原生 (4Kn) 和 512e 先進格式磁區技術,確保最新一代的伺服器和儲存系統達到最佳效能。
而 4Kn 型號 (MG04SCAxxEA) 可在 4K 應用方面提供最佳效能和相容性,512e 型號 (MG04SCAxxEE) 則可支援需要 512B 磁區長度的舊式應用程式和作業環境。
亦有可支援 Sanitize Instant Erase (SIE) 功能的型號。該功能可在磁碟遭重新指派任務或脫離資料中心環境等情況下,保護資料免於意外洩漏。

Key Features
  • 產業標準的 3.5 吋 26.1 mm 高的外型規格
  • 大容量 (6/5/4/2 TB 型號)
  • 7,200 rpm 高效能
  • 雙埠 12.0 Gbit/s SAS 介面
  • 每年工作負載評級總傳輸量 550 TB
  • 4Kn 或 512e 先進格式磁區技術
  • 引入 Toshiba 持續性寫入快取技術,如遇突發斷電可保護資料免於流失
  • 亦有 Sanitize Instant Erase (SIE) 型號
Applications
  • 專為中線/近線商務關鍵型工作負載所打造
  • 第 2 層商務關鍵型伺服器與儲存系統
  • 可受益於每軸高容量的伺服器支援應用的工作負載
  • 容量最佳化的資料中心儲存系統

規格表

4K native ( 4Kn ) MG04SCA60EA MG04SCA50EA MG04SCA40EA MG04SCA20EA
4K native ( 4Kn ) , SIE MG04SCA60EAY MG04SCA50EAY MG04SCA40EAY MG04SCA20EAY
512 emulation ( 512e ) MG04SCA60EE MG04SCA50EE MG04SCA40EE MG04SCA20EE
512 emulation ( 512e ) , SIE MG04SCA60EEY MG04SCA50EEY MG04SCA40EEY MG04SCA20EEY
Form Factor 3.5-inch
Interface 12 Gbit/s SAS
Formatted Capacity 6 TB 5 TB 4 TB 2 TB
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed 7,200 rpm
Data Transfer Speed ( Sustained ) 205 MiB/s
MTTF 1,400,000 hours
Power Consumption ( Idle - B ) 6.1 W Typ.
Weight 770 g Max. 720 g Max.
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如微軟作業系統或內建的應用程式) 或媒體內容。實際格式化容量可能視情況有所不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組、1MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組,1GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 平均故障時間 (MTTF) 並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。實際產品使用時間,可能與平均故障時間 (MTTF) 不同。
  • Toshiba半導體及儲存設備公司之「符合 RoHS 指令產品」定義為 (i) 均質材料中鉛、汞、六價鉻、鎘、多溴聯苯 (PBB) 和多溴聯苯醚 (PBDE) 之濃度不超過 0.1%,鎘濃度不超過 0.01% (均以重量計算);或 (ii) 產品屬 RoHS 指令附件所載之豁免清單 (2011 年歐洲議會及歐盟理事會之 2011/65/ EC 號指令,在電氣電子設備中限用某些有害物質)。「均質材料」定義為組成均勻、無法以機械方式分離 (主要指無法以旋開、切割、粉碎、研磨、磨蝕等機械操作分開) 為不同物質的材料。「均質材料」的例子包括各種塑膠、陶瓷、玻璃、金屬、合金、紙張、木板、樹脂及塗料。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能改變。
  • 「SIE:Sanitize Instant Erase,相容於清除裝置功能集。清除裝置功能集為美國國家標準協會 (ANSI) 的 T10(SAS) 和 T13(SATA) 委員會所訂的標準,可立即讓磁碟上記錄的資料無法使用。」
  • PLP (功耗保護):PLP 可在電力意外中斷之際,利用反電動勢和媒體的旋轉慣性,將緩衝記憶體內的資料記錄到硬碟媒體上。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外形規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • PWC (持續性寫入快取) 暨 PLP (斷電防護):PWC 暨 PLP 屬於特定功能,負責處理磁碟回報為「正常完成」於主機,但尚未儲存至硬碟媒體的寫入資料。寫入資料可能會被寫入至硬碟媒體上所命令的 LBA。如遇磁碟的電力突然中斷,PLP 會利用備用電力將未寫入至硬碟媒體上的資料儲存於快閃記憶體上。而在 PLP 運作完成後,磁碟的開機時間可能會比正常關機後更長。1) PLP 無法在所有電力皆中斷的情況下保護資料。若有建議程序之外的電源供應被截斷,資料可能流失。2) 若在報告寫入完成之前電力中斷,非預期範圍的資料可能流失。

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.