Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

專業級 HDD

車用型 HDD

MQ01AAD032C / MQ01AAD020C / MQ01AAD010C

Specialty_MQ01AAD

Toshiba 2.5 吋 4,200 rpm 的 MQ01AADxxxC 系列硬碟是專為車用環境和工業應用所設計。MQ01AADxxxC 的堅固設計,可在高海拔的大溫度範圍和震動條件下,提供更勝一般個人電腦用硬碟 (MQ01ABD 系列) 的最佳化運作效能。MQ01AADxxxC 容量最高可達 320 GB。

Key Features
  • 高度 (作業中):-300 至 +5,650 m
  • 溫度範圍:-30 至 +85°C (作業中),-40 至 +95°C (非作業中)
  • 高達 3 G (29.4 m/s2) 的震動
  • 3.0 Gbit/s SATA 介面
  • 小型外型規格設計
Applications
  • 汽車
  • 機器人
  • 工業

規格表

MQ01AAD032C MQ01AAD020C MQ01AAD010C
基本規格
介面 Serial ATA 2.6 / ATA8
介面速度 3.0 Gbit/s , 1.5 Gbit/s
格式化容量 320 GB 200 GB 100 GB
邏輯資料區塊長度 ( HOST ) 512 B
邏輯資料區塊長度 ( DISK ) 4,096 B
符合環境法規 RoHS Compatible
效能
緩衝記憶體 8 MiB
轉速 4,200 rpm
平均等待時間 7.15 ms
可靠度
無法修復錯誤率 1 per 1014 bits read
能源需求
電壓 5 V ±5 %
功耗 ( 讀 / 寫 ) 2.0 W Typ.
功耗 ( 低功耗閒置 ) 0.8 W Typ.
尺寸
高度 9.5 mm
寬度 69.85 mm
長度 100.0 mm
重量 109 g Max.
環境需求
溫度 ( 運轉中 ) -30 to 85 °C
溫度 ( 非運轉中 ) -40 to 95 °C
濕度 ( 運轉中 ) 5 to 90 % R.H.
濕度 ( 非運轉中 ) 5 to 95 % R.H.
高度 ( 運轉中 ) -300 to 5,650 m
高度 ( 非運轉中 ) -300 to 12,000 m
震動 ( 運轉中 ) 29.4 m/s2 { 3.0 G } ( 8 to 50 Hz )
24.5 m/s2 { 2.5 G } ( 50 to 200 Hz )
19.6 m/s2 { 2.0 G } ( 200 to 500 Hz )
震動 ( 非運轉中 )  49 m/s2 { 5.0 G } ( 10 to 500 Hz )
撞擊 ( 運轉中 ) 2,940 m/s2 { 300 G } ( 2 ms half sine )
撞擊 ( 非運轉中 ) 7,840 m/s2 { 800 G } (1 ms half sine )
噪音 ( 聲音功耗 )
閒置 22 dB
搜尋 23 dB
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如微軟作業系統或內建的應用程式) 或媒體內容。實際格式化容量可能視情況有所不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組、1MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組,1GiB 代表 230 或 1,073,7ˋ41,824 位元組。
  • Toshiba 半導體及儲存設備公司之「符合 RoHS 指令產品」定義為 (i) 均質材料中鉛、汞、六價鉻、鎘、多溴聯苯 (PBB) 和多溴聯苯醚 (PBDE) 之濃度不超過 0.1%,鎘濃度不超過 0.01% (均以重量計算);或 (ii) 產品屬 RoHS 指令附件所載之豁免清單 (2011 年歐洲議會及歐盟理事會之 2011/65/ EC 號指令,在電氣電子設備中限用某些有害物質)。「均質材料」定義為組成均勻、無法以機械方式分離 (主要指無法以旋開、切割、粉碎、研磨、磨蝕等機械操作分開) 為不同物質的材料。「均質材料」的例子包括各種塑膠、陶瓷、玻璃、金屬、合金、紙張、木板、樹脂及塗料。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能改變。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外形規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.