Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

專業級 HDD

外部儲存大容量 HDD

MQ03ABB300 / MQ03ABB200

Specialty-MQ03ABB300

Toshiba MQ03ABB300 5400RPM 硬碟採用 2.5 吋 15mm 高的外型規格,可提供達3TB 大容量。MQ03ABB300 適用於 USB 介面的外接儲存裝置,可提供大量的資料儲存空間,方便您用於電影、照片、遊戲以及一般運算用途。此外,MQ03ABB300 的 W/GB 效能表現,更勝於其他龍頭製造商的七款 2.5 吋客戶級固態硬碟。磁碟的進階震動偵測功能可保護磁碟免受運作中震動的影響,帶來更優秀的可靠性。

Key Features
  • 採用 2.5 吋的外型規格,為空間有限的使用需求提供大量儲存空間。
  • 採用 15 mm 小型外型規格,提供容量2TB與3TB的選擇
  • 5,400 rpm
  • SATA 3 (高達 6.0 Gbit/s) 與省電 SATA
  • 先進格式 512e
  • 故障前平均時間 600,000 小時
  • 與 RoHS 相容,無鹵素、不含銻
Applications
  • 個人外接儲存裝置
  • 多硬碟家用 NAS

規格表

MQ03ABB*** 512 emulation ( 512e )
MQ03ABB300 MQ03ABB200
Form Factor 2.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 3 TB 2 TB
Buffer Size 16 MiB
Rotation Speed 5,400 rpm
Internal Transfer Speed 734.7 ~ 1484.8 Mbit/s Typ.
MTTF 600,000 hours
Power Consumption ( Low Power Idle ) 0.70 W Typ.
Weight 180 g Max.
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如微軟作業系統或內建的應用程式) 或媒體內容。實際格式化容量可能視情況有所不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組、1MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組,1GiB 代表 230 或 1,073,7ˋ41,824 位元組。
  • Toshiba 半導體及儲存設備公司之「符合 RoHS 指令產品」定義為 (i) 均質材料中鉛、汞、六價鉻、鎘、多溴聯苯 (PBB) 和多溴聯苯醚 (PBDE) 之濃度不超過 0.1%,鎘濃度不超過 0.01% (均以重量計算);或 (ii) 產品屬 RoHS 指令附件所載之豁免清單 (2011 年歐洲議會及歐盟理事會之 2011/65/ EC 號指令,在電氣電子設備中限用某些有害物質)。「均質材料」定義為組成均勻、無法以機械方式分離 (主要指無法以旋開、切割、粉碎、研磨、磨蝕等機械操作分開) 為不同物質的材料。「均質材料」的例子包括各種塑膠、陶瓷、玻璃、金屬、合金、紙張、木板、樹脂及塗料。
  • 東芝半導體及儲存設備公司的無鹵素與無銻之固態硬碟與硬碟產品需符合下列條件:(a) 各元件內含之溴 (Br) 及氯 (Cl) 重量低於百萬分之九百 (900 ppm),且所含的溴和氯總量於重量上不可超過 1500 ppm;(b) 所含之銻 (Sb) 重量需低於 1000 ppm。為避免引發疑慮,無鹵素及無銻的固態硬碟或硬碟產品不一定完全不含溴、氯或銻,並可含有鹵素系列中的任何其他元素。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能改變。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外形規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.