用於半導體測試設備的高通態電流、低斷態漏電流小型封裝光繼電器

Small-Package Photorelays for Semiconductor Testers Combining High ON-State Current and Low OFF-State Leakage Current

東芝推出兩款用於半導體測試設備的光繼電器“TLP3487”與“TLP3491”,在小型P-SON4 [1]封裝中同時實現了高通態電流和低斷態漏電流。

半導體測試設備(ATE:自動測試設備)是一種透過對系統LSI和半導體記憶體等被測元件的各個引腳施加電壓和電流,以驗證其是否能正常運作的系統。此類設備需要對被測元件各個接腳的電源與訊號路徑進行通斷切換,因此採用MOSFET輸出型固態繼電器的光繼電器已廣泛應用。另一方面,在半導體測試設備中,繼電器的斷態漏電流可能導致測量誤差,要提高測量精度就必須降低漏電流。此外,電源控制與負載控制等應用也要求具備大電流承載能力,因此市場亟需能高水準滿足上述要求的開關元件。

新產品TLP3487與TLP3491透過最佳化MOSFET輸出端元件的設計,實現了高通態電流與低斷態漏電流兼備,這是東芝前代P-SON4封裝光繼電器[2]難以達成的。以往大電流應用場景中,通常需要將多個元件組合使用,因而導致因元件數量增加而引發的貼裝面積增大,以及斷態漏電流上升等問題。由於TLP3487與TLP3491同時支援高通態電流與低斷態漏電流,可實現單元件獨立使用,有助於減少元件數量與電路板佔用面積。

此外,新產品採用P-SON4封裝,相較於東芝現有產品使用的2.54SOP4封裝,其貼裝面積可減少約74%,相較於2.54SOP6封裝,可減少約84%,有利於實現高密度貼裝。

憑藉上述特性,新產品適用於需要低斷態漏電流的高精度測量應用,並可用於記憶體測試設備和SoC測試設備等半導體測試設備。

東芝將持續致力於進一步降低光繼電器的斷態漏電流,提升通流能力並推進小型化,不斷豐富產品陣容,滿足半導體測試設備對更高精度與更高密度的需求。

註:

[1]P ‑SON4 :小型無引腳功率封裝

[2] 東芝現有產品TLP3481等

特點

  1. 具備低關斷電流(I OFF )特性,可最大限度降低對量測訊號的影響
  2. 通態電流(I ON )可達2A(最大值),適用於大電流工作場景
  3. 採用小型P ‑SON4封裝,適合高密度貼裝

特性說明

1. 具備低關斷電流(I OFF )特性,可最大限度降低對量測訊號的影響

在測試設備應用中,繼電器在關閉狀態時流過的微小電流(洩漏電流)也可能導致測量值與訊號偏差。因此,最大限度地降低關閉電流(I OFF )對提升測量精度至關重要。新產品最佳化MOSFET輸出級元件設計,同步實現了高通態電流與低斷態漏電流(以往在小型封裝中難以達成)。相較於現有產品[3] ,可有效抑制繼電器關斷時的洩漏電流。

  • TLP3487: 關閉電流 (IOFF) of 10nA (VOFF=60V) (最大值)
  • TLP3491: 關閉電流 (IOFF) of 1nA (VOFF=40V) (最大值)

註:

[3]TLP3481的關斷電流(I OFF )在V OFF =40V時為10nA(最大值),在V OFF =60V時為1μA(最大)

2.通態電流(I ON )可達2A(最大值),適用於大電流工作場景

Figure 1. DPS circuit block diagram
圖1:DPS電路方框圖

在半導體測試設備中,除訊號切換外,被測元件供電迴路等電源通路(如元件電源)也要承載數安培等級的大電流。因此,開關元件需要具備大電流承載能力。
兩款新產品均支援高達2A(最大值)的通態電流(I ON ),適用於供電、負載控制等大電流應用場景。

Figure 2. Example of reduction in component count and board space
圖2:元件數量與電路板佔用面積最佳化範例

以往大電流應用場景中,通常需要將多個裝置組合使用。然而,這種配置可能引發一些問題,例如因元件數量增加導致的貼裝面積增大,以及因組合配置可能產生的斷態漏電流上升。

由於TLP3487與TLP3491同時支援高通態電流與低斷態漏電流,可實現單元件獨立使用,有助於減少元件數量與電路板佔用面積(圖2)。

註:

[4]PMU是指參數測量單元。它是一個直流測量單元,可向被測器件施加電壓或電流,並測量其回授的電流或電壓。

3.採用小型P-SON4封裝,適合高密度貼裝

Figure 3. Package size comparison
圖3:封裝尺寸比較

半導體測試設備可同時對多個被測元件進行測量,因而需在有限的測試板上安裝大量繼電器。隨著處理速度提升等技術革新持續發展,對降低成本和高可靠性的需求也日益增長,因此測試板高密度整合已成必然趨勢。

新產品採用P-SON4封裝,貼片面積僅7.2mm²(典型值)。相較於傳統2.54SOP4封裝,其貼片面積可減少約74%;相較於2.54SOP6封裝,則可減少約84%,從而有力支持高密度貼裝。

應用

  • 用於評估記憶體、SoC、LSI等的半導體測試設備
  • 半導體測試設備配套週邊(探針卡、測試介面板[負載板]、I/O介面板等)

主要規格

(除非另有規定, Ta=25℃)

裝置型號 TLP3487 TLP3491
觸點 1a
(常開)
封裝 名稱 P-SON4
尺寸 (mm) 典型值 3.4×2.1×1.3
絕對最大額定值 斷態輸出端電壓 VOFF (V) 60
通態電流 ION (A) 2
通態電流(脈衝) IONP (A) 6
工作溫度 Topr (°C) -40 至 110
耦合電氣特性 觸發LED電流
IFT (mA)
ION=1A 最大值 3
通態電阻
RON (mΩ)
IF=5mA, ION=2A,
t < 1s
最大值 130
電氣特性 斷態漏電流
IOFF (nA)
VOFF=40V 最大值 - 1
VOFF=60V 最大值 10 1000
VOFF=20V,
Ta=50℃
最大值 - 10
輸出電容
COFF (pF)
V=0V, f=1MHz 典型值 200
絕緣特性 絕緣耐壓 BVS
(Vrms)
AC, 60s 最小值 500
開關特性 導通時間 tON
(ms)
IF=5mA,
VDD=20V,
RL=200Ω
最大值 3
關斷時間 tOFF
(ms)
最大值 0.5
Sample check & availability Buy Online Buy Online

關於東芝隔離器和固態繼電器的更多信息,請訪問以下連結。
隔離器/固態繼電器

關於光繼電器的更多信息,請訪問以下頁面。
什麼是光繼電器?

應用說明
高頻電路應用中光繼電器的要點
高頻電路應用中光繼電器的要點2

關於隔離器和固態繼電器產品的常見問題(FAQ),請訪問以下頁面。
隔離器/固態繼電器

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買、樣品、及IC可靠性查詢

線上庫存查詢跟購買

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗