2SK3132

停產產品

Power MOSFET (N-ch 250V<VDSS≤500V)

產品概要

Polarity N-ch
Generation π-MOSⅤ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-3P(L)
Package Image TO-3P(L)
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
20.0×26.0×5.0
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain-Source voltage VDSS 500 V
Drain current ID 50 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 95
Input capacitance (Typ.) Ciss - 11000 pF

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗