MQ01AAD-C 系列

Toshiba 2.5 吋 4,200 rpm 的 MQ01AAD-C 系列硬碟是專為車用環境和工業應用所設計。MQA01AAD-C 的堅固設計,可在高海拔的大溫度範圍和震動條件下,提供更勝一般個人電腦用硬碟 (MQ01ABD 系列) 的最佳化運作效能。MQ01AAD-C 容量最高可達 320 GB。

產品規格

Form Factor 2.5-inch
Interface SATA 3 Gbit/s
Format 512e
Buffer Size 8 MiB
Rotation Speed 4200 rpm
Internal Transfer Speed
( Typ. )
461 ~ 976 Mbit/s
Power Consumption
( Low Power Idle ) ( Typ. )
0.8 W
Weight ( Max ) 109 g
MQ01AAD***C Series

主要特色

  • 高度 (作業中):-300 至 +5,650 m
  • 溫度範圍:-30 至 +85°C (作業中),-40 至 +95°C (非作業中)
  • 高達 3 G (29.4 m/s2) 的震動
  • 3.0 Gbit/s SATA 介面
  • 小型外型規格設計

應用

  • 汽車
  • 機器人
  • 工業

產品陣容

Capacity Model Number
320 GB MQ01AAD032C
200 GB MQ01AAD020C
100 GB MQ01AAD010C
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗