型號查詢

交叉搜尋

About information presented in this cross reference

The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.
Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.
TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.

關鍵字搜尋

參數搜尋

線上庫存查詢跟購買

MN 系列

Toshiba 3.5 吋 7,200 rpm MN07 系列硬碟 (HDD) 採用企業級氦氣密封機械設計,提供高達 14 TB 的儲存容量,最適合重視高容量和最佳能源效率的 NAS 應用。為滿足 NAS 級的要求,MN07 系列提供故障前平均時間 (MTTF) 1,000,000 小時、每年 180TB 額定工作負載及支援全年無休開機運轉。MN07 系列也具備震動補償技術,可在多插槽儲存機箱中提供穩定一致的效能。

產品規格

Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Format 512e
Rotation Speed 7200 rpm
MTTF 16 TB 1.2 million h
14/12/10/8/6/4 TB 1.0 million h
Weight ( Max ) 16/14/12 TB 720 g
10/8/6 TB 770 g
4 TB 720 g
MN07ACA*** Series

主要特色

  • 高達16 TB 容量
  • 7,200 rpm 效能
  • SATA 6.0 Gbit/s 介面
  • 每年額定工作負載總傳輸量 180 TB
  • 旋轉振動 (RV) 感應器,造就優秀的擴充能力和良好效能
  • 運轉全年無休

應用

  • 分公司/遠距辦公網絡文件儲存
  • 檔案和內容儲存解決方案
  • 檔案和數據備份
  • 消費者NAS檔案儲存
  • 個人雲存儲

產品陣容

Capacity

Mechanical Design

Buffer Size

Maximum Sustained Data Rate (Typ.)

Active Idle Power Consumption (Typ.)

Model Number

16 TB

Helium-Sealed

512 MiB

262 MiB/s

4.03 W

MN08ACA16T

14 TB

Helium-Sealed

256 MiB

248 MiB/s

4.54 W

MN07ACA14T

12 TB

Helium-Sealed

256 MiB

242 MiB/s

4.26 W

MN07ACA12T

10 TB

Conventional Air

256 MiB

237 MiB/s

7.15 W

MN06ACA10T

8 TB Conventional Air 256 MiB 230 MiB/s 6.33 W MN06ACA800
6 TB Conventional Air 256 MiB 230 MiB/s 5.59 W MN06ACA600 

4 TB

Conventional Air

128 MiB

195 MiB/s

5.2 W

MN04ACA400

  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:我們定義 1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1TB = 240 = 1,099,511,627,776 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。  實際產品使用時間,可能與 MTTF 不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • 工作負載是當年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。

相關文件

Name Date

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗