1.6kW T型三电平PFC电源

本参考设计提供使用T型三电平功率因数校正(PFC) 电路的1.6kW AC-DC转换器电源的设计指南、数据等内容。

1.6kW T型三电平PFC电源
TRS6E65F TRS6E65F TK090N65Z TK090N65Z TPHR9203PL TPHR9203PL TRS6E65F TRS6E65F TK62N60W5 TK62N60W5

Click on components for more details

特点

  • 总效率:97.3%(Vin=230V,100%负载条件下)
  • 外形尺寸:335mm×165mm
  • 采用理想的功率MOSFET和二极管

说明

输入电压 AC 90V至264V
输出电压 DC 380V
输出功率 1.6kW(@AC 180V至264V),800W(@AC 90V至115V)
电路拓扑 T型3电平PFC电路
1.6kW T型三电平PFC电源的效率曲线
效率曲线

设计文档

我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。

设计数据

我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。

*1:实际PCB在CR5000BD上设计。其他文件由CR5000BD文件生成。

*2:数据在CR5000BD上生成。

东芝产品

器件型号 器件目录 搭载部位・数量 说明
功率MOSFET(N沟道500V<VDSS≤700V) 主开关·2 N沟道MOSFET,650V,0.09Ω@10V,TO-247,DTMOSⅥ
功率MOSFET(N沟道500V<VDSS≤700V) 中点开关·2 N沟道MOSFET,600V,0.045Ω@10V,TO-247,DTMOSⅣ
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) 主开关反向电流阻断·2 N沟道MOSFET,30V,0.00092Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅨ-H
SiC肖特基势垒二极管 续流·4 650V/6A SiC肖特基势垒二极管,TO-220-2L

相关文档

我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。

应用

Uninterruptible power supply
Such as low power consumption and miniaturization are important in designing uninterruptible power supply (UPS). Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power sullpy units, inverter/converter units, control units, signal transmission units, etc., along with circuit configuration examples.
变频器/伺服
Such as low power consumption, miniaturization and robust operation are important in designing inverter/servo. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply unit, motor driving circuit units, signal transmission units, etc., along with circuit configuration examples.
服务器
Such as low power consumption and miniaturization are important in designing server. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply units, motor driving unit, over temperature monitoring unit, etc., along with circuit configuration examples.

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开