SSM3J35AMFV

Small-signal MOSFET

  • 相关参考设计(2)

产品概要

Application Scope Analog Switches
Polarity P-ch
Generation U-MOSⅦ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name VESM
Package Image VESM
JEITA SC-105AA
Package Code SOT-723
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.2×1.2×0.5
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS -20 V
Gate-Source voltage VGSS +/-10 V
Drain current ID -250 mA
Power Dissipation PD 0.5 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - -1.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 1.4 Ω
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 2.1 Ω
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 2.9 Ω
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 4.0 Ω
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.2V 20 Ω
Input capacitance (Typ.) Ciss - 21 pF
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Oct,2017

Mar,2019

Dec,2023

May,2024

May,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
SSM3J35AMFV,L3F 8000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开