SSM3K72CTC

Small-signal MOSFET

  • 相关参考设计(2)

产品概要

Application Scope High-Speed Switching
Polarity N-ch
Generation U-MOSⅦ-H
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name CST3C
Package Image CST3C
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
0.8×0.6×0.38
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
Drain-Source voltage VDSS 60 V
Gate-Source voltage VGSS +/-20 V
Drain current ID 150 mA
Power Dissipation PD 0.5 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 2.1 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 4.7 Ω
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=5V 4.4 Ω
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 3.9 Ω
Input capacitance (Typ.) Ciss - 11 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=4.5V 0.27 nC
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2016

Mar,2019
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
SSM3K72CTC,L3F 10000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开