Such as AC isolation, high efficiency and miniaturization are important in designing smart plug. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for AC switch units, power supply units, wireless and key switch units, etc., along with circuit configuration examples.
单击总方框图中想要查看详细信息的区域。将显示我们建议的子方框图的链接。
无线及按键开关输入电路的示例
采用机械式继电器的交流开关电路示例
使用光继电器的交流开关电路示例
使用光伏输出光耦和MOSFET的交流开关电路示例
使用双向可控硅和双向可控硅输出光电耦合器的交流开关电路示例
电源电路示例
无线及按键开关输入电路的示例
器件型号 | ||||
---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-20 | +/-20 | +/-8 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.05 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 0.12 |
采用机械式继电器的交流开关电路示例
器件型号 | ||
---|---|---|
Toshiba Package Name | SOT-416 (SSM) | SOT-416 (SSM) |
VDSS (Max) [V] | 20 | 20 |
ID (Max) [A] | 0.5 | 0.8 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.66 | 0.235 |
Polarity | N-ch | N-ch |
使用光伏输出光耦和MOSFET的交流开关电路示例
电源电路示例
器件型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | WCSP4F | DFN4C | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
这些文档对推荐的半导体产品的要点及其特性进行了说明。请参考其进行产品选择。
您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。
您可以根據實際要求選擇和下載馬達驅動IC的各種基本拓撲結構,例如3相逆變器電路,以驗證MOSFET和其他元件在您的模擬環境中的性能。
我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。
MCU Motor Studio具有专用于东芝 TXZ+TM族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。