LDO稳压器TCR15AG(固定输出电压类型)应用&电路

介绍了TCR15AG(固定输出电压类型)的特性、电源电路的应用、设计参考文件、可以导入到EDA工具的电子文件、以及组成器件的概述

LDO稳压器TCR15AG(固定输出电压类型)应用&电路的电源电路示例

特点

  • 超小型封装WCSP6F(0.8mm×1.2mm(典型值),厚度:0.33mm (最大值))
  • 宽的输出电压范围(0.65V至3.6V)
  • 快速负载瞬态响应-100/+115mV(典型值)@0.01A⇔1.5A,COUT=4.7μF
  • 高纹波抑制比95dB(典型值)@1kHz
  • 过电流保护功能
  • 热关断功能
  • 自动放电功能
  • 浪涌电流减少功能(输出电压软启动)
  • 欠电压锁定功能:0.5V(典型值)

说明

  • TCR15AG系列的驱动能力可达1.5A,这些器件非常适用于需要高密度板组装的便携式应用,比如手机。
  • 该稳压器属于固定输出电压类型,具有46个输出电压产品阵容,输出电压范围是0.65V至3.6V。
  • 小陶瓷输入输出电容器可与TCR15AG系列结合使用。
LDO稳压器TCR15AG(固定输出电压类型)应用&电路的压差特征
压差特征

设计文档

我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。

设计数据

我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。

相关文档

我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。

应用

扫地机器人
高效率、低功耗和小型化等对于扫地机器人的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
运动相机
低功耗和小型化对于运动相机的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、射频电路单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
智能手表
低功耗和小型化对于智能手表的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、传感器信号输入单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
平板电脑设备
低功耗和小型化对于平板电脑设备的设计非常重要。东芝提供了适用于电源管理单元、传感器信号输入单元、显示单元、过温监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无线耳机
低功耗和小型化对于无线耳机的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、浪涌/ESD保护电路单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开