RN1105

Bias resistor built-in transistor (BRT)

产品概要

Application Scope General-purpose
Polarity NPN
Internal Connection Single
Complementary Product RN2105
PPAP Capable(*)
AEC-Q101 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

封装

Toshiba Package Name SOT-416 (SSM)
Package Image SSM
JEITA SC-75
Package Code SOT-416
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×1.6×0.7
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
Collector Current IC 0.1 A
Collector-emitter voltage VCEO 50 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
Base Series Resistance (Typ.) R1 - 2.2
Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - 47
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Sep,2017

Mar,2019
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
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
Note
RN1105,LF 3000 Yes - General Use
RN1105,LXGF 3000 - Yes Yes (Note) Unintended Use (Note)
RN1105,LXHF 3000 - Yes Yes Automotive Use

(Note):For more information, please contact our sales or use the inquiry form on our website.


技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开