74HC175D

74HC CMOS logic IC series

产品概要

Function 1 Flip-Flop/Latch/Register
Function 2 D-Type Flip-Flop
Number of Circuits 4
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOIC16
Package Image SOIC16
Pins 16
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
10.2×6.0×1.38
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Power Dissipation PD 500 mW

电气特性

项目 符号 条件 单位
Supply voltage (Max) VCC - 6 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 16 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

May,2016

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
74HC175D 2500 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开