TC7MBL3245CFT

General-purpose bus switch

产品概要

Function Octal Bus Switch
Feature Low Voltage / Low Capacitance
Configuration (switch type) SPST
Number of Circuits 8
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TSSOP20
Package Image TSSOP20
Pins 20
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.5×6.4×1.0
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Power Dissipation PD 180 mW

电气特性

项目 符号 条件 单位
Supply voltage (Max) VCC - 3.6 V
Supply voltage (Min) VCC - 1.65 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Switch terminal ON capacitance (Typ.) CON - 7.5 pF
ON-resistance (Typ.) RON - 6.5 Ω
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Oct,2008

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC7MBL3245CFT(AJ) 2000 Yes General Use
TC7MBL3245CFT(EL) 2000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开