TLP241BP

新产品

Photorelay (MOSFET output, 1-form-a)

产品概要

Description 1a, 80 V/1.4 A Photorelay, 5000 Vrms, DIP4, Over voltage protection, Over temperture protection
Feature High capacity
Application Scope Measurement instrumentation / Programmable Logic Controllers (PLCs)
Number of Circuits 1

封装

Toshiba Package Name DIP4
Package Image DIP4
Pins 4
Mounting Through Hole/Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.58×7.62×3.65
Package Dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
ON-state current ION 1.4 A
OFF-state output terminal voltage VOFF 80 V
Operating Temperature (Max) Topr 110
Operating Temperature (Min) Topr -40
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS 5000 Vrms

电气特性

项目 符号 条件 单位
Terminal Capacitance (Typ.) COFF - 130 pF
Trigger LED Current 1a (Max) IFT - 3 mA
On-state resistance (Max) RON - 0.28 Ω
Turn-on time (Max) tON - 1.4 ms
Turn-off time (Max) tOFF - 0.5 ms
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2023

May,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开