TK1R4F04PB

不推荐用于新设计

Power MOSFET (N-ch single 30V<VDSS≤60V)

产品概要

Application Scope DC-DC Converters / Automotive / Switching Voltage Regulators / Motor Drivers
Polarity N-ch
Generation U-MOSⅨ-H
Internal Connection Single
AEC-Q101 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

封装

Toshiba Package Name TO-220SM(W)
Package Image TO-220SM(W)
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
10.0×13.0×3.5
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain-Source voltage VDSS 40 V
Gate-Source voltage VGSS +/-20 V
Drain current ID 160 A
Power Dissipation PD 205 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 3.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=6V 1.9
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 1.35
Input capacitance (Typ.) Ciss - 5500 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=10V 103 nC

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2015

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开