TLP3315

Photorelay (MOSFET output, 1-form-a)

产品概要

Application Scope Measurement instrumentation
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available
Safety Standard Approved : UL 1577

*Download Online Certification of Safety Standard(UL 1577)

封装

Toshiba Package Name USOP4
Package Image USOP4
Pins 4
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.2×3.25×1.65
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
ON-state current ION 0.3 A
OFF-state output terminal voltage VOFF 40 V
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -40
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS 1000 Vrms

电气特性

项目 符号 条件 单位
Terminal Capacitance (Max) COFF - 14 pF
Terminal Capacitance (Typ.) COFF - 10 pF
Product of Terminal Capacitance and ON-resistance (Typ.) COFFxRON - 10 pFxΩ
Trigger LED Current 1a (Max) IFT - 3 mA
On-state resistance (Max) RON IF=5mA
ION=0.3A
1.5 Ω
Turn-on time (Max) tON - 0.5 ms
Turn-off time (Max) tOFF - 0.3 ms
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Apr,2022

May,2024

May,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开