新闻中心

此页面列举了东芝电子元件及存储装置株式会社的新闻。
新闻中的信息(包括产品价格和规格,服务内容和联系信息)是新闻发布时的最新信息,如有更改,恕不另行通知。2017年3月31日以前的新闻是东芝存储与电子元器件解决方案发布的新闻。

发布年份
产品种类
新闻类型
30-09-2020
东芝推出了一款共源共栅的GaN分立功率器件,可通过直接栅极驱动实现稳定运行并简化系统设计
30-09-2020
东芝推出可延长电池使用时间的小型低导通电阻共漏极MOSFET
29-09-2020
东芝电子元件及存储装置株式会社针对系统LSI业务提出全新战略
29-09-2020
东芝推出超低电流消耗的CMOS运算放大器,可延长电池供电设备的工作时间
24-09-2020
Toshiba’s IGBT and FWD Compact Modeling Realizes Highly Accurate Prediction of Power Efficiency and EMI Noise for Multiple External Condition
23-09-2020
东芝和日本半导体株式会社研发了具有高耐受性的LDMOS单元阵列,从而可以限制负载流子注入和静电放电的影响
23-09-2020
东芝和日本半导体株式会社研发了旨在提高模拟IC用P沟道LDMOS可靠性的新技术
14-09-2020
东芝推出采用最新封装的光继电器助力实现高密度贴装
01-09-2020
东芝Canvio系列移动硬盘再添生力军发表全新应用与外形设计
31-08-2020
有助于减小安装尺寸的用于车载3相无刷电机的功率MOSFET栅极驱动器IPD:TPD7212FN
27-08-2020
东芝推出业界尺寸最小的新型光继电器——采用S-VSON4T封装的新型光继电器拥有业界最小的贴装面积,最高可在125℃的温度下正常工作——
18-08-2020
用于电源线浪涌保护的齐纳二极管有助于提高设备的可靠性:CEZ系列,CUZ系列,MUZ系列,MSZ系列
17-08-2020
东芝推出新型低触发电流光继电器满足电池供电设备的低功耗需求
11-08-2020
东芝Visconti™4图像识别处理器被中国领先的制造商选中用于ADAS解决方案
06-08-2020
东芝与MikroElektronika展开合作,为电机驱动IC开发评估板
30-07-2020
可提高碳化硅(SiC)MOSFET可靠性的东芝新器件结构问世
22-07-2020
采用有助于提高电源效率的新工艺80V N沟道功率MOSFET的产品线扩展:TPH2R408QM,TPH4R008QM,TPN8R408QM,TPN12008QM
16-07-2020
东芝面向车载应用推出恒流2相步进电机驱动IC
16-07-2020
有助于提高电源PFC效率的650V SiC SBD产品线扩展:TRS12N65FB,TRS16N65FB,TRS20N65FB,TRS24N65FB
29-06-2020
东芝推出行业首款能够在2.2V电压下工作的高速通信光耦
在新窗口打开