IGBT/IEGT

绝缘栅双极晶体管(IGBT)和栅极注入增强型晶体管(IEGT)是通过与MOSFET相同的方式控制栅极和发射极之间的电压,接通和关断集电极和发射极之间电源的器件。
东芝IGBT和IEGT可以用于家用电器及基础设施的各种应用。

产品线

IGBT
东芝分立IGBT在IH烹饪设备,电饭煲,厨房微波炉,冰箱,洗衣机,空调等应用中节省了能源。
IEGT (PPI)
IEGT具有卓越的关断性能和较大的安全工作区域,使其能够降低功耗,缩小尺寸,提高设备效率。

文档

应用

微波炉
低噪声、低功耗和小型化等对于微波炉的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、磁控管驱动电路单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
空调
电机驱动效率、低功耗和小型化等对于空调的设计非常重要。东芝公司提供了适用于功率控制单元、电机驱动单元、控制单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
洗衣机
电机驱动的效率、低功耗和小型化等对于洗衣机的设计非常重要。东芝公司提供了适用于电源控制单元、电机驱动单元、控制单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
低功耗和小型化对于冰箱的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元、交流负载控制单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
Such as low power consumption and miniaturization are important in designing refrigerator. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply units, motor driving units, sensor signal input unit, AC load control unit, etc., along with circuit configuration examples.
IH电饭煲
高击穿电压、低功耗和小型化等对于IH电饭煲设计非常重要。东芝提供了适用于IH线圈驱动单元、电机驱动单元、加热器控制单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
IH电磁炉
高击穿电压、低功耗和小型化等对于IH电磁炉设计非常重要。东芝提供了适用于IH线圈驱动单元、电机驱动单元、电流检测单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
大型太阳能逆变器
在设计大型太阳能逆变器时,高效率和小型化等非常重要。东芝提供了适用于逆变器电路单元、栅极驱动电路单元、信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

参考设计

电磁炉逆变电路图
IH电磁炉逆变电路
该参考设计提供了基于电压谐振软开关的IH电磁炉逆变电路的设计指南、数据和其他内容。
智能栅极驱动器耦合器TLP5214A逆变器应用的逆变器应用示例
智能栅极驱动器耦合器TLP5214A逆变器应用
该参考设计提供示例电路,内置功能的设计指南以及将TLP5214A应用于逆变器电路作为栅极驱动电路的热设计指南。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开