TC74VCX2541FT

74VCX low voltage CMOS logic IC series

产品概要

Function 1 Buffer/Transceiver
Function 2 Buffer
Input type Input-Tolerant / Series-Resistor
Output type Power-down-Protection / 3-State-Output
Number of Circuits 8
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TSSOP20
Package Image TSSOP20
Pins 20
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.5×6.4×1.0
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
Supply voltage (Max) VCC - 3.6 V
Supply voltage (Min) VCC - 1.8 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Output current (Min) IO VCC=3V 12 mA
Propagation delay time (Max) tpd_tpz VCC>=3V
VCC<=3.6V
4.4 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jun,2008

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC74VCX2541FT(EL) 2000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开