TLP2368B

Photocoupler (photo-IC output)

产品概要

Feature High temperature 125 degC operation / 3.3V/5V supply voltage / Inverter logic / Open drain output
Application Scope PLC / Factory automation / Measurement instrumentation
Function High-speed
Number of Circuits 1
Output Interface open-drain
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name 5pin SO6
Package Image 5pin SO6
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
3.7×7.0×2.1
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Supply Voltage VCC -0.5 to 6 V
Operating Temperature Topr -40 to 125

电气特性

项目 符号 条件 单位
Pulse width distortion |tpHL-tpLH| - 35 ns
Isolation voltage BVS t=60sec 3750 Vrms
Common mode transient immunity CMH / CML - +/-50 kV/μs
threshold input current(H/L) IFHL - 5.0 mA
Propagation delay time (H/L)(Max) tpHL - 60 ns
Propagation delay time (H/L)(Typ.) tpHL - 30 ns
Propagation delay time (L/H)(Max) tpLH - 60 ns
Propagation delay time (L/H)(Typ.) tpLH - 34 ns
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2023

May,2024

May,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开