TLP3475W

新产品

Photorelay (MOSFET output, 1-form-a)

产品概要

Feature Lower CR
Application Scope Measurement instrumentation
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name WSON4
Package Image WSON4
Pins 4
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.45×2.0×0.8
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
ON-state current ION 0.4 A
OFF-state output terminal voltage VOFF 60 V
Operating Temperature (Max) Topr 110
Operating Temperature (Min) Topr -40
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS 300 Vrms

电气特性

项目 符号 条件 单位
Terminal Capacitance (Max) COFF - 20 pF
Terminal Capacitance (Typ.) COFF - 12 pF
Product of Terminal Capacitance and ON-resistance (Typ.) COFFxRON - 13.2 pFxΩ
Trigger LED Current 1a (Max) IFT - 3.0 mA
OFF-State current (Max) IOFF - 1 nA
On-state resistance (Max) RON IF=5mA
ION=0.4A
1.5 Ω
Turn-on time (Max) tON - 0.25 ms
Turn-off time (Max) tOFF - 0.2 ms
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Oct,2023

Apr,2024

May,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开