TB67S581FNG

Stepping motor driver IC

产品概要

Description 50V/2.5A Stepping motor driver IC
Number of drive motors (stepping motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name P-HTSSOP28-0510-0.65-001
Package Image P-HTSSOP28-0510-0.65-001
Pins 28
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -40
Output Voltage VO 50 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

May,2024

May,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开