2019年10月17日
东芝电子元件及存储装置株式会社
中国 上海,2019年10月17日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,两款低电容TVS二极管(静电保护二极管)开始供货。它们支持Thunderbolt™ 3、HDMI® 2.1和USB 3.1等高速通信标准。新型“DF2B5M4ASL”支持3.6V的最大工作峰值反向电压,另一款“DF2B6M4ASL”则支持5.5V。
平板电脑、笔记本电脑和游戏机都需要尽可能缩短视频数据或大文件的传输时间,这就要使用10Gbps或48Gbps高速通信标准。随着高速通信中所用到的控制器IC日益小型化,静电保护容限也在不断降低,因此需要加强措施抵抗来自连接器的ESD和浪涌,否则就会导致通信错误和文件损坏等关键性故障。
此外,连接到高速通信线上的器件会对信号产生很大影响;印刷电路板上的电容、电阻等无源器件可能导致信号波形扭曲。
低电容新产品能减少上述影响,适用于高速通信。此外,通过优化工艺,新产品的电容典型值可达到0.15pF,比现有产品低25% 左右[1]。这有助于在高速通信中实现稳定电路。
(@Ta=25 ℃)
产品型号 |
封装 | 配置 | 绝对最大额定值 |
工作峰值反向电压 VRWM 最大值 (V) |
总电容 Ct @VR=0 V (pF) |
动态电阻 RDYN 典型值 @IPP1=8 A 至IPP2=16 A [3] (Ω) |
钳位电压 VC 最大值 @IPP=2 A [4] (V) |
库存查询与购买 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 (封装代码) |
尺寸典型值 (mm) |
静电放电电压 VESD [2] (kV) |
典型值 | 最大值 | ||||||
| DF2B5M4ASL | SL2 (SOD-962) |
0.62× 0.32× 0.3 |
双向 | ±16 | 3.6 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 15 | ![]() |
| DF2B6M4ASL | ±15 | 5.5 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 15 | ![]() |
|||
注:
[1] DF2BxM4SL系列产品
[2] @IEC61000-4-2(接触)
[3] @TLP参数:Z0=50Ω,tp=100ns,tr=300ps,窗口平均t1=30ns至t2=60ns
[4] @基于IEC61000-4-5 8/20μs脉冲
*公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
客户问询
日本总部
小信号器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3411
中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6090-0610 / 深圳:0755-3686-0880
* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。