TPD4207F用于小型压缩机电机驱动的应用电路

该参考设计提供了将TPD4207F和TMPM4K0FSADUG组合在一起的小型压缩机电机驱动电路的示例电路,以及外围电路的设计指南。

TPD4207F用于小型压缩机电机驱动的应用电路
TPD4207F用于小型压缩机电机驱动的应用电路的应用方框图
TPD4207F用于小型压缩机电机驱动的应用电路的应用电路图

特点

  • TPD4207F和TMPM4K0FSADUG的组合通过矢量控制实现了高效压缩机电机(BLDC)驱动
  • 因为安装了低导通电阻(0.44Ω(典型值))MOSFET而具有改进的电流额定值(5A),所以能够驱动在启动时需要大电流的压缩机电机
  • 内置稳压器、电流限制和欠电压保护电路,有助于简化电路板的设计。

说明

  • 无刷直流电机驱动控制方法说明(无传感器驱动和正弦波控制)
  • 使用TPD4207F和TMPM4K0FSADUG组合的压缩机电机驱动应用电路实例
  • 保护电路阈值设置等外围电路设计指南

设计文档

我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。

设计数据

我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。

东芝产品

器件型号 器件目录 搭载部位・数量 说明
智能功率器件600V(高压PWM直流无刷电机驱动IC) 电机驱动・1 600V/5.0A 3相直流无刷电机驱动IC内置功率器件,SSOP30
微控制器 PWM控制・1
光耦 通信・2 光耦(光电IC输出),高速,10Mbps,3750Vrms,5引脚SO6

相关文档

我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。

应用

低功耗和小型化对于冰箱的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元、交流负载控制单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
Such as low power consumption and miniaturization are important in designing refrigerator. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply units, motor driving units, sensor signal input unit, AC load control unit, etc., along with circuit configuration examples.

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开