大型太阳能逆变器

大型太阳能逆变器

在设计大型太阳能逆变器时,高效率和小型化等非常重要。东芝提供了适用于逆变器电路单元、栅极驱动电路单元、信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

总方框图

单击总方框图中想要查看详细信息的区域。将显示我们建议的子方框图的链接。

Junction Box ∙ Collector Box Junction Box Collector Box Inverter Circuit Inverter Circuit Remote Monitoring System Remote Monitoring System Solar Panel Solar Panel MCU MCU MCU, Coupler, etc. MCU, Coupler, etc. Isolation Isolation 1000 V DC 1500 V DC 1000 V DC1500 V DC Transformer Transformer Grid Grid 550 V AC 550 V AC AC-DC AC-DC AC AC Line Filter Line Filter Grid Array GridArray Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Amp Isolation Amp Semiconductor Relay Semiconductor Relay Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver SiC MOSFET Module SiC MOSFET Module Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver SiC MOSFET Module SiC MOSFET Module Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver SiC MOSFET Module SiC MOSFET Module Inverter gate drive circuit Monitor peripheral circuit Microcomputer peripheral circuit Inverter circuit
逆变器电路

3相全桥DC-AC转换器示例

显示器外围电路

监测信号传输电路示例

微控制器外围电路

微控制器外围信号传输电路示例

逆变器栅极驱动电路

用于驱动输出MOSFET的功率MOSFET的栅极驱动电路示例

子方框图

逆变器电路
逆变器电路

3相全桥DC-AC转换器示例

3相全桥DC-AC转换器示例
IC output photocoupler for IGBT/MOSFET driving
Part Number
Toshiba Package Name SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 10
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3
Output Interface totem-pole(BUF) totem-pole(BUF) totem-pole(BUF)
SiC MOSFET module
Part Number
Toshiba Package Name 2-153A1A 2-153A1A
VDSS (Max) [V] 1700 2200
ID (Max) [A] 400 250
VDS(on)sense (Typ.) [V] @ ID (Max), VGS = 20 [V] 0.8 0.7
Circuit Configuration 2in1 2in1
Isolation amplifier
Part Number
Toshiba Package Name SO8L(LF4)
Output Interface Analog output
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VDD1 (Max) [V] 5.5
VDD2 (Max) [V] 5.5
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 12
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 10
Semi-power MOSFET
Part Number
Toshiba Package Name TSOP6F
VDSS P-ch (Max) [V] -20
VDSS N-ch (Max) [V] 30
ID P-ch (Max) [A] -4
ID N-ch (Max) [A] 4
RDS(ON) P-ch (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.056
RDS(ON) N-ch (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.0391
显示器外围电路
显示器外围电路

监测信号传输电路示例

监测信号传输电路示例
IC output photocoupler for high speed transmission
Part Number
Toshiba Package Name SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VCC / VDD (Min) [V]  
VCC / VDD (Max) [V]  
ICC / IDD (Max) [mA]  
Output Interface open-drain
微控制器外围电路
微控制器外围电路

微控制器外围信号传输电路示例

微控制器外围信号传输电路示例
逆变器栅极驱动电路
逆变器栅极驱动电路

用于驱动输出MOSFET的功率MOSFET的栅极驱动电路示例

用于驱动输出MOSFET的功率MOSFET的栅极驱动电路示例
Semi-power MOSFET
Part Number
Toshiba Package Name TSOP6F
VDSS P-ch (Max) [V] -20
VDSS N-ch (Max) [V] 30
ID P-ch (Max) [A] -4
ID N-ch (Max) [A] 4
RDS(ON) P-ch (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.056
RDS(ON) N-ch (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.0391
SiC MOSFET module
Part Number
Toshiba Package Name 2-153A1A 2-153A1A
VDSS (Max) [V] 1700 2200
ID (Max) [A] 400 250
VDS(on)sense (Typ.) [V] @ ID (Max), VGS = 20 [V] 0.8 0.7
Circuit Configuration 2in1 2in1
IC output photocoupler for IGBT/MOSFET driving
Part Number
Toshiba Package Name SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 10
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3
Output Interface totem-pole(BUF) totem-pole(BUF) totem-pole(BUF)

解决方案

这些文档对推荐的半导体产品的要点及其特性进行了说明。请参考其进行产品选择。

Reference Design

这是3相逆变器隔离栅极驱动电路的图片。
3相逆变器隔离栅极驱动电路
近年来,工业设备中的3相逆变器已成为实现低碳社会的重要因素。本电路是具有各种保护功能的栅极驱动电路,可安全地驱动3相逆变器使用的功率模块。
该参考设计提供了电路各部分的设计技巧、操作方法以及电路图和PCB图案等设计信息,请在设计中使用它们。
这是SiC MOSFET模块得栅极驱动电路图片
SiC MOSFET模块的栅极驱动电路
近年来,SiC MOSFET模块比传统的IGBT模块尺寸更小、损耗更低,因此越来越受欢迎,在工业电机驱动、铁路逆变器等功率转换应用中非常有用。这是一款具有各种保护功能的栅极驱动电路,可以安全地驱动SiC MOSFET模块。
该设计采用TLP5231预驱光耦,该器件能够通过外部缓冲MOSFET实现大电流栅极驱动,并内置多种保护功能,可实现大电流/高压SiC MOSFET模块的隔离栅极驱动。它由62mm×100mm板上的高端和低端两个通道组成,可安装在东芝双MOSFET模块上。
提供有关电路各部分的设计技巧、操作方法以及电路图和 PCB 图案等设计信息,请将其用于您的设计。
请注意:自2026年4月起,2SC6026MFV 已被列为“不推荐用于新设计(NRND)”产品。

文档

设计与开发

开关电源选型工具库(SMPS Lib.)

您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。

电机控制和驱动电路库

您可以根據實際要求選擇和下載馬達驅動IC的各種基本拓撲結構,例如3相逆變器電路,以驗證MOSFET和其他元件在您的模擬環境中的性能。

在线电路仿真器

您可使用该仿真器进行电路仿真,无需配置评估环境,即可进行预验证。注册成为会员即可免费使用。

EDA/CAD模型库

我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。

MCU Motor Studio

MCU Motor Studio具有专用于东芝 TXZ+TM族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
  • Arm和Cortex是Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他国家或地区的注册商标。
  • TXZ+TM是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。
  • 本文提及的公司名称,产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
Membership registration required
在新窗口打开