使用TPD4164K的DC 300 V输入BLDC电机无感控制电路

该参考设计提供了使用智能功率IC的DC 300 V输入BLDC电机无感控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制设计的MCU实现矢量控制。

使用TPD4164K的DC 300 V输入BLDC电机无感控制电路
使用TPD4164K的DC 300 V输入BLDC电机无感控制电路
简易方框图 TMPM374FWUG TMPM374FWUG TPD4164K TPD4164K

Click on components for more details

特点

  • 无感矢量控制、支持3分流或1分流配置
  • 外形尺寸:130 mm×85 mm×53.4 mm
  • 使用紧凑型智能功率IC和MCU进行简单配置,用于支持矢量控制的电机控制

说明

电机输入电压 DC 120 V至340 V
最大电机驱动电流 2 A(采用TPD4164K)
控制输入电压 DC 15 V,DC 5 V
控制方法 无感矢量控制

设计文档

我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。

设计数据

我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。

东芝产品

器件型号 器件目录 搭载部位・数量 说明
智能功率器件600 V(高压PWM直流无刷电机驱动IC) 电机驱动・1 600 V/2 A 3相直流无刷电机驱动IC内置功率器件,HDIP30
TX03 电机控制・1

相关文档

我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。

相关参考设计

应用

空调
电机驱动效率、低功耗和小型化等对于空调的设计非常重要。东芝公司提供了适用于功率控制单元、电机驱动单元、控制单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
空气净化器
高效率、低功耗和小型化等对于空气净化器的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开