RN1901

Bias resistor built-in transistor (BRT), 2-in-1

RN1901

产品概要

Application Scope General-purpose
Polarity NPN×2
Internal Connection 2-in-1 (Point-symmetrical)
Complementary Product RN2901
PPAP Capable(*)
AEC-Q101 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

封装

Toshiba Package Name SOT-363 (US6)
Package Image US6
JEITA SC-88
Package Code SOT-363
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
Ultra Librarian® CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from UltraLibrarian<sup>®</sup> in your desired CAD format<br>(Note1)(Note3)

Download from UltraLibrarian® in your desired CAD format
(Note1)(Note3)

SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>(Note2)(Note3)

Download from SamacSys
(Note2)(Note3)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

(Note1)

Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

(Note2)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note3)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Collector Current (Q1) IC 0.1 A
Collector Current (Q2) IC 0.1 A
Collector-emitter voltage (Q1) VCEO 50 V
Collector-emitter voltage (Q2) VCEO 50 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
(Q1) Base Series Resistance (Typ.) R1 - 4.7
(Q2) Base Series Resistance (Typ.) R1 - 4.7
(Q1) Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - 4.7
(Q2) Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - 4.7
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Mar,2017

Mar,2019

Sep,2024

Mar,2025

Mar,2025

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
Note
RN1901,LF 3000 Yes - General Use
RN1901,LXHF 3000 - Yes Yes Automotive Use

应用

车载IVI
在设计IVI时,信息共享和降低功耗等非常重要。东芝提供适用于显示和音频输出单元、视频和语音输入单元、无线通信单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
高级驾驶辅助系统(ADAS)
在设计ADAS时,降低电源和信号噪声以及降低功耗等都很重要。东芝提供适用于图像输入单元、电源单元、数据传输和音频输出单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
汽车LED前照灯
降低功耗和电路板的小型化等对于设计LED头灯来说非常重要。东芝提供适用于LED矩阵控制单元、电源单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
汽车电动水泵
确保电机锁定电流的容限和降低功耗对于电动泵(水/油)非常重要。东芝提供适用于电机驱动单元、电源单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
汽车电动平移门
确保电机锁定电流的容限和降低功耗等对于电动滑动门来说很重要。东芝提供适用于电机驱动单元、电源单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开