产品概要

Application Scope Overvoltage protection of electronic system
Series name CEZ series
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOD-523 (ESC)
Package Image ESC
Package Code SOD-523
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×0.8×0.6
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>(Note1)(Note2)

Download from SamacSys
(Note1)(Note2)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

(Note1)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note2)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Power Dissipation PD 0.15 W

电气特性

项目 符号 条件 单位
Zener Voltage (Typ.) VZ - 33 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Mar,2025

Mar,2025

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
CEZ33V,H3F 4000 - Yes General Use
CEZ33V,L3F 8000 - Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开