CUHS20F40

Small-signal Schottky barrier diode

CUHS20F40

产品概要

Feature High-speed switching
Internal Connection Single
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOD-323HE (US2H)
Package Image US2H
Package Code SOD-323HE
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.5×1.4×0.60
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
Ultra Librarian® CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from UltraLibrarian<sup>®</sup> in your desired CAD format<br>(Note1)(Note3)

Download from UltraLibrarian® in your desired CAD format
(Note1)(Note3)

SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>(Note2)(Note3)

Download from SamacSys
(Note2)(Note3)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

(Note1)

Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

(Note2)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note3)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Average Forward Current IO 2 A
Reverse Voltage VR 40 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
Total Capacitance (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
300 pF
Forward Voltage (Max) VF IF=500mA 0.40 V
Forward Voltage (Max) VF IF=1000mA 0.45 V
Forward Voltage (Max) VF IF=2000mA 0.54 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=500mA 0.34 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=1000mA 0.39 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=2000mA 0.47 V
Reverse Current (Max) IR VR=40V 0.06 mA
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Feb,2025

Feb,2025

Feb,2025

Feb,2025

Jan,2023

Apr,2025

Apr,2025

(Note1)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

(Note2)

SIMetrix® is simulation software and registered trademarks of SIMetrix Technologies Ltd.

(Note3)

ELDO™ is a trademark and simulation software of Siemens Industry Software Inc.
Click here for the list of trademarks related to Siemens Industry Software Inc.

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
CUHS20F40,H3F 3000 Yes General Use

应用

无线充电器
低功耗和小型化对于无线充电器的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源单元、逆变器电路单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
固态硬盘
低功耗和小型化对于固态硬盘(SSD)的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、浪涌/ESD 保护电路单元、过热监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
平板电脑设备
低功耗和小型化对于平板电脑设备的设计非常重要。东芝提供了适用于电源管理单元、传感器信号输入单元、显示单元、过温监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
电动牙刷
低功耗和小型化对于电动牙刷的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、电机控制单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
服务器
在设计服务器时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、过温监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开