DF2B7PCT

ESD protection diode (bi-directional type)

DF2B7PCT

产品概要

Internal Connection Single
Number of Circuits 1
Number of Protected Lines 1
Configuration Bidirectional
Application Audio / SIM-Card / Power supply
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

package name (TOSHIBA) SOD-882 (CST2)
Package Image CST2
package code SOD-882
JEDEC MO-236-EA
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.0×0.6×0.38
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>(Note1)(Note2)

Download from SamacSys
(Note1)(Note2)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

(Note1)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note2)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Electrostatic discharge voltage(IEC61000-4-2) VESD +/-30 kV
Peak pulse current (IEC61000-4-5) IPP 27 A

电气特性

项目 符号 条件 单位
Working peak reverse voltage (Max) VRWM - +/-5.5 V
Total Capacitance (Max) CT VR=0V
f=1MHz
52 pF
Total Capacitance (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
45 pF
Dynamic resistance (Typ.) Rdyn IPP=8A to 30A 0.1 Ω
Reverse Breakdown Voltage (Min) VBR IBR=1mA 5.6 V
Reverse Current (Max) IR VRWM=5.5V 0.1 μA
Clamp voltage (Based on IEC61000-4-5) (Typ.) VC IPP=1A 7 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Feb,2025

Feb,2025

Feb,2025

Feb,2025

Sep,2024

Mar,2025

Mar,2025

(Note1)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

(Note2)

SIMetrix® is simulation software and registered trademarks of SIMetrix Technologies Ltd.

(Note3)

ELDO™ is a trademark and simulation software of Siemens Industry Software Inc.
Click here for the list of trademarks related to Siemens Industry Software Inc.

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
DF2B7PCT,L3F 10000 Yes General Use

应用

电子血压计
低功耗和小型化对于电子血压计的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源装置、浪涌电压保护装置、电机驱动装置、传感器信号输入装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
电动剃须刀
低功耗和小型化对于电动剃须刀的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源装置、浪涌电压保护装置、电机驱动装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
变频器/伺服
在设计变频器/伺服时,低功耗、小型化和稳定运行等非常重要。东芝提供适用于电源单元、电机驱动电路单元、信号传输单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
智能手表
低功耗和小型化对于智能手表的设计非常重要。东芝提供了适用于电源和充电管理单元、传感器信号输入单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
血糖仪
低功耗和小型化对于血糖仪的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、浪涌电压保护单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开