TC74HCT86AF

停产产品

74HC CMOS logic IC series

TC74HCT86AF

产品概要

Function 1 Gate
Function 2 Exclusive-OR
Number of Circuits 4
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

封装

Toshiba Package Name SOP14
Package Image SOP14
Pins 14
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
10.8×7.8×1.5
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

电气特性

项目 符号 条件 单位
Supply voltage (Max) VCC - 5.5 V
Supply voltage (Min) VCC - 4.5 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
Output current (Min) IO VCC=4.5V 4 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 15 ns

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开