TC9591XBG

Camera Interface Bridge

TC9591XBG

产品概要

Feature MIPI® CSI-2℠ 1.01 to Parallel Port 24bit (output) / Parallel Port 24bit (input) to MIPI® CSI-2℠ 1.01 / Up to 100 MHz PCLK frequency for Parallel output / Up to 166 MHz PCLK frequency for Parallel input
Application Scope Automotive IVI
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name P-VFBGA80-0707-0.65-001
Package Image P-VFBGA80-0707-0.65-001
Pins 80
Mounting Surface Mount
Package size 7mm×7mm
Pin pitch 0.65 mm
SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>(Note1)(Note2)

Download from SamacSys
(Note1)(Note2)

(Note1)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note2)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

应用

车载IVI
在设计IVI时,信息共享和降低功耗等非常重要。东芝提供适用于显示和音频输出单元、视频和语音输入单元、无线通信单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
高级驾驶辅助系统(ADAS)
在设计ADAS时,降低电源和信号噪声以及降低功耗等都很重要。东芝提供适用于图像输入单元、电源单元、数据传输和音频输出单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开