M4G组示例软件

此页面为M4G组提供了示例软件下载服务。
请检查目标产品和功能列表,下载相应的文件。

M4G组示例软件

产品名称

请检查目标产品。

TMPM4GRF20FG TMPM4GQF20FG TMPM4GNF20FG
TMPM4GRF15FG TMPM4GQF15FG TMPM4GNF15FG
TMPM4GRF10FG TMPM4GQF10FG TMPM4GNF10FG
TMPM4GRFDFG TMPM4GQFDFG TMPM4GNFDFG
TMPM4GRF20XBG TMPM4GQF20XBG -
TMPM4GRF15XBG TMPM4GQF15XBG -
TMPM4GRF10XBG TMPM4GQF10XBG -
TMPM4GRFDXBG TMPM4GQFDXBG -

(*)本示例软件在TMPM4GRF20FG的评估板上运行。如要检查TMPM4GRF20以外的功能,必须相应更改CMSIS Core相关文件(C启动文件和I/O标题文件)。BSP相关文件专门用于评估板(TMPM4GRF20)。如欲检查TMPM4GRF20以外的功能,必须相应更改BSP相关文件。

功能列表

示例软件的功能列表。

示例软件/功能 说明
模拟/数字转换器 ADC

1.示例软件在终端仿真器上显示温度,即由热敏电阻测量并由CPU转换为温度的ADC值。

2.在LED上显示模数监测功能的结果的示例。

CEC CEC CEC功能用于板之间的收发,接收到的数据被输出到终端仿真器。
时钟/模式控制 CG 通过按下SW端口输入作为触发,切换至低功耗模式(IDLE/STOP1/STOP2)。根据操作模式打开和关闭LED。
数字/模拟转换器 DAC DAC输出从终端仿真器输入数据的示例。
数字噪声滤波器电路 DNF 该示例软件通过DNF检测开关的外部中断。
外部总线接口 EBIF 取决于终端仿真器中输入的命令(写入或读取),存储于SRAM或从SRAM读取。
串行总线接口 EI2C 此示例软件是2个评估板之间的通信示例,以及使用2个评估板读取EEPROM的多主机示例软件。
FIR计算电路 FIR 使用FIR功能对音频二进制数据进行FIR滤波。
闪存控制 闪存

1.在内部RAM中运行程序并执行内部闪存的删除和重写的示例。

2.重写数据闪存和代码闪存的用户信息区的示例。

3.为代码闪存页面和/或块设置保护功能的示例。

全通用异步接收器发射器电路 FUART

1.回显电脑终端仿真器输入的数据。

2.回显电脑终端仿真器输入的数据。示例软件采用MDMAC。

高速DMA控制器 HDMAC

1.终端仿真器上输入的数据通过DMA传送到存储器。在电脑上显示发送到存储器的数据。

2.终端仿真器上输入的数据通过DMA从存储器传送到SPI。在终端仿真器上显示通过SPI回送所接收的数据。

串行总线接口 I2C

1.使用2个评估板读取EEPROM的多主机示例软件。

2.此示例软件是2个评估板之间的通信示例,以及输出接收到的数据

I2S接口 I2S 发送音频二进制数据的示例。
间隔传感器检测电路 ISD 通过间隔传感器检测信号,从STOP1模式的运行模式切换到正常模式。
长期定时器 LTTMR 该示例软件通过LTTMR生成32kHz。
电压检测电路 LVD 比较电源电压和检测电压的示例。
多功能DMA控制器 MDMAC 回显电脑终端仿真器的数据输入。
振荡频率检测器 OFD 通过与设定的频率宽度进行比较来检测外部高速振荡器的错误的示例。
I/O端口 端口 通过打开/关闭LED的轮询进程决定按键的示例。
遥控信号预处理器 RMC 遥控器代码显示于终端仿真器中。
实时时钟 RTC RTC运行。时钟数据输出至终端仿真器。
串行存储器接口 SMIF 根据终端仿真器中输入的命令(写入或读取),存储于Flash ROM或从Flash ROM读取。
32位定时器事件计数器 T32A

1.使用定时器中断每秒打开/关闭LED的示例。

2.占空比PPG(可编程方波)的输出示例。

微调电路 TRM 通过外部参考信号调整内部高速振荡器的频率。
串行外围接口 TSPI

1.示例软件通过2通道TSPI进行通信并将数据输出到终端仿真器。

2.通过TSPI功能控制评估板上的加速度计的示例。

同步串行接口 TSSI

通过2个评估板进行主/从发送/接收的示例。将接收到的数据输出至终端仿真器。

异步串行通信电路 UART

1.从终端仿真器接收字符串的示例

2.通过半时钟模式将终端仿真器输入的数据从传输板传发送到接收板。

下载

请选择可下载的适合的文件。

Name

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开