* : Products list (parametric search)
* : Products list (parametric search)
* : Products list (parametric search)
* : Products list (parametric search)
* : Products list (parametric search)
* : Products list (parametric search)
* : Products list (parametric search)
* : Products list (parametric search)
This webpage doesn't work with Internet Explorer. Please use the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox or Safari.
请输入3个以上字符
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
请输入3个以上字符
此页面为M4M组提供了示例软件下载服务。
请查看目标产品和功能列表,然后下载合适相应的文件。
请选择可下载的适合的文件。
TMPM4MNFYADFG | TMPM4MMFYAFG | TMPM4MLFYAUG |
TMPM4MNFWADFG | TMPM4MMFWAFG | TMPM4MLFWAUG |
TMPM4MNFYAFG | - | TMPM4MLFYAFG |
TMPM4MNFWAFG | - | TMPM4MLFWAFG |
(*)如欲查看TMPM4MNFYAFG以外的功能,必须相应更改CMSIS Core相关文件(C启动文件和I/O头文件)。
示例软件功能列表
示例软件/功能 | 说明 | |
---|---|---|
高级编码器输入电路 | A_ENC32 | 在编码器模式下,通过旋转编码器检测旋转。LED闪烁频率取决于计数值。 |
模拟/数字转换器 | ADC | 一个可显示数值(电位计测量的电压)的程序。 |
CAN控制器 | CAN | ADC测量两个通道的电位计输出电压。在CAN测试环回模式下,传输和接收转换结果值,并在终端软件上显示接收的数据。 |
时钟/模式控制 | CG | 通过按下SW端口输入作为触发,可切换至低功耗模式(IDLE/STOP1)。根据操作模式打开和关闭LED |
CRC | CRC | 在两个TSPI之间添加CRC代码通信,并将接收到的数据输出到终端软件。 |
数字噪声滤波器 | DNF | 该示例软件检测开关是否通过DNF产生外部中断信号。 |
串行总线接口 | El2C/I2C | 此示例软件是2个评估板之间的通信示例,以及使用2个评估板读取EEPROM的多主机示例软件。 |
闪存控制 | 内存 | 1.在内部RAM中运行程序并执行内部闪存删除和重写的示例 2.重写数据闪存和代码闪存的用户信息区的示例 |
电压检测电路 | LVD | 比较电源电压与检测电压的示例 |
振荡频率检测器 | OFD | 通过与设定的频率宽度进行比较来检测外部高速振荡器错误的示例 |
I/O端口 | 端口 | 通过打开/关闭LED的轮询进程决定按键的示例 |
RAM奇偶校验 | RAMP | 使用来自终端软件的写入命令将RAM奇偶校验添加到字符串输入中,并将其保存在RAM中。使用读取命令对存储在RAM中的数据进行奇偶校验,并将其显示到终端软件中。 |
时钟选择型看门狗定时器 | SIWDT | 发生NMI中断的示例以及定期写入清除代码而不发生NMI中断的示例 |
32位定时器事件计数器 | T32A | 1.通过捕捉功能测量外部输入的时钟频率。 2.通过定时器中断每秒打开/关闭LED的示例 3.占空比PPG(可编程方波)的输出示例 |
微调电路 | TRM | 通过外部参考信号调整内部高速振荡器的频率。 |
串行外围接口 | TSPI | 通过2通道TSPI进行通信并将数据输出到终端软件。 |
异步串行通信电路 |
UART | 1.从终端仿真器接收字符串的示例 2.向终端仿真器发送字符串的示例 |
MCU Evaluation Board:SBK-M4MN
请选择可下载的适合的文件。
*Arm和Keil是Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他地方的注册商标。
*IAR Embedded Workbench是 IAR Systems AB拥有的注册商标。
*SEGGER Embedded Studio是SEGGER Microcontroller GmbH的商标。
*本文提及的公司名称,产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。