2SK3475

停产产品

Radio-frequency power MOSFET

2SK3475

产品概要

Application Scope UHF/VHF band professional radio (520MHz)
Polarity N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name PW-Mini
Package Image PW-Mini
JEITA SC-62
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.6×4.2×1.6
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Drain current ID 1 A
Power Dissipation PD 3 W
Drain-Source voltage VDSS 20 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
Output Power (Min) POUT PIN=0.02W
Tc=25℃
VDD=7.2V
f=520MHz
0.63 W

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jan,2003

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开