TCK421G

Load switch IC

  • 相关参考设计(2)
TCK421G

产品概要

Application Consumer equipment / Mobile equipment / USB power supply / General purpose power supply
Feature Wide range input voltage
Number of Circuits 1
Function Inrush current reducing / External MOSFET Gate drive
Protection Under Voltage Lockout / Over Voltage Lockout
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name WCSP6G
Package Image WCSP6G
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.2×0.8×0.35
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看
SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>(Note1)(Note2)

Download from SamacSys
(Note1)(Note2)

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

(Note1)

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

(Note2)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Power dissipation (Mounted on FR4 board(40mm×40mm)) PD 0.8 W
Input Voltage VIN 40 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
Operating Temperature Topr - -40 to 85
Operating Input Voltage (Max) VIN - 28 V
Operating Input Voltage (Min) VIN - 2.7 V
Over voltage lock out (OVLO) rising threshold(Typ.) VOVL_RI - 23.26 V
GATE drive voltage (Typ.) VGS VIN=20V 10 V
Stand-by current (Typ.) IQ(OFF) VIN=20V 0.8 μA
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jul,2024

Oct,2024

Mar,2025

Mar,2025

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TCK421G,L3F 5000 Yes General Use

参考设计

电源多路复用器电路PCB照片示例
电源多路复用器电路
在此参考设计中,在一个小型印刷电路板(PCB)上实现了具有2个输入和1个输出的电源多路复用器电路。将从东芝的多种产品线选择的MOSFET栅极驱动电路IC、eFuse IC、齐纳二极管和小型封装MOSFET等器件进行组合,实现具有BBM和MBB开关的理想二极管。
多路复用器电路PCB照片示例
使用共漏极MOSFET的电源多路复用器电路
此参考设计中,在一个小型印刷电路板(PCB)上实现了具有2个输入和1个输出的电源多路复用器电路。我们现已在已开发的电源多路复用器电路参考设计中增加了使用共漏极MOSFET的应用电路。该参考电路通过将东芝多种产品线中的MOSFET栅极驱动IC和齐纳二极管等器件进行理想组合,可以实现BBM和MBB模式的切换。

应用

无线充电器
低功耗和小型化对于无线充电器的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源单元、逆变器电路单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
电动剃须刀
低功耗和小型化对于电动剃须刀的设计非常重要的。东芝提供了适用于电源装置、浪涌电压保护装置、电机驱动装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
无绳吸尘器
高效率、低功耗和小型化等对于无绳吸尘器的设计非常重要。东芝提供了适用于电源装置、控制装置、电机驱动装置等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
扫地机器人
高效率、低功耗和小型化等对于扫地机器人的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
固态硬盘
低功耗和小型化对于固态硬盘(SSD)的设计非常重要。东芝提供了适用于电源/电源管理单元、浪涌/ESD 保护电路单元、过热监控单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开