小型面実装LDOレギュレーター

絞り込み結果へジャンプ

注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:740

該当製品数:126

CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注)
 

ライフサイクル  

シリーズ名  

出力電圧タイプ  

用途  

特長  

動作出力電流
IOUT (Max) (mA)
 

動作入力電圧 VIN *
(Min) (V)
 

動作入力電圧 VIN *
(Max) (V)
 

出力電圧
VOUT (Typ.) (V)
 

出力電圧ラインアップ
VOUT (V)
 

出力電圧精度(±) *
(%)
 

消費電流 (オン時)
(Typ.) * (μA)
 

スタンバイ電流 (オフ時)
(Typ.) * (μA)
 

ドロップアウト電圧
(Typ.) * VDO (mV)
 

90,100,170 numeric
170
90

リップル圧縮度
(Typ.) * R.R. (dB)
 

出力雑音電圧
(Typ.) * VNO(μVrms)
 

40,69 numeric
69
40

動作温度 (degC)  

出力コンデンサー容量
COUT (μF)
 

過電流保護機能  

過熱保護機能  

オートディスチャージ機能  

突入電流抑制回路  

ピン数  

パッケージ名  

パッケージ寸法  

表示件数:1 2
品番
データシート
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注)
ライフサイクル シリーズ名 出力電圧タイプ 用途 特長 動作出力電流
IOUT (Max) (mA)
動作入力電圧 VIN *
(Min) (V)
動作入力電圧 VIN *
(Max) (V)
出力電圧
VOUT (Typ.) (V)
出力電圧ラインアップ
VOUT (V)
出力電圧精度(±) *
(%)
消費電流 (オン時)
(Typ.) * (μA)
スタンバイ電流 (オフ時)
(Typ.) * (μA)
ドロップアウト電圧
(Typ.) * VDO (mV)
リップル圧縮度
(Typ.) * R.R. (dB)
出力雑音電圧
(Typ.) * VNO(μVrms)
動作温度 (degC) 出力コンデンサー容量
COUT (μF)
過電流保護機能 過熱保護機能 オートディスチャージ機能 突入電流抑制回路 ピン数 パッケージ名 パッケージ寸法
総製品数:740

該当製品数:126















90,100,170 numeric
170
90


40,69 numeric
69
40









TCR8BM13A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 1.3 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM14A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 1.4 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM15A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 1.5 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM16A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 1.6 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM17A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 1.7 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM18A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 1.8 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM19A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 1.9 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM20A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.0 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM21A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.1 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM22A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.2 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM23A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.3 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM24A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.4 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM25A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.5 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM26A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.6 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM27A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.7 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM285A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.85 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM28A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.8 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM295A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.95 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM29A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 2.9 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM30A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 3.0 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM31A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 3.1 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM32A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 3.2 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM33A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 3.3 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM34A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 3.4 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM35A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 3.5 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
TCR8BM36A 新製品 TCR8BM 固定出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 800 VOUT+VDO VBIAS 3.6 0.8 to 3.6 1.0 20 0.1 170 98 40 -40 to 85 ≥2.2 Y Y Y Y 5 DFN5B 1.2 x 1.2 x 0.38
表示件数:1 2
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ