ショットキーバリアダイオード

絞り込み結果へジャンプ

注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:152

該当製品数:145

PSpice  

LTspice
(注1)
 

CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
 

ライフサイクル  

製品分類  

内部接続  

IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
 

0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,0.8,1,1.5,2.0,3,5 numeric
5
0.05

VFM (Max)
(V)
 

0.36,0.37,0.39,0.4,0.42,0.45,0.46,0.48,0.49,0.52,0.54,0.55,0.58,0.6,0.62 numeric
0.62
0.36

VR/VRRM (Max)
(V)
 

IR/IRRM (Max)
(mA)
 

0.0005,0.0007,0.002,0.005,0.015,0.020,0.025,0.03,0.040,0.050,0.06,0.070,0.1,0.15,0.2,0.3,0.450,0.5,0.650,0.8,1,1.5,3,5,8 numeric
8
0.0005

CT/Cj (Typ.)
(pF)
 

特長  

回路数  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 2
品番
データシート
PSpice LTspice
(注1)
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
ライフサイクル 製品分類 内部接続 IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
VFM (Max)
(V)
VR/VRRM (Max)
(V)
IR/IRRM (Max)
(mA)
CT/Cj (Typ.)
(pF)
特長 回路数 ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101 パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:152

該当製品数:145







0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,0.8,1,1.5,2.0,3,5 numeric
5
0.05

0.36,0.37,0.39,0.4,0.42,0.45,0.46,0.48,0.49,0.52,0.54,0.55,0.58,0.6,0.62 numeric
0.62
0.36


0.0005,0.0007,0.002,0.005,0.015,0.020,0.025,0.03,0.040,0.050,0.06,0.070,0.1,0.15,0.2,0.3,0.450,0.5,0.650,0.8,1,1.5,3,5,8 numeric
8
0.0005









CRS01 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1 0.37 30 1.5 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
1SS404 Model Model CADデータ 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.3 20 0.05 大電流 / 低VF 1 2 Y USC 2.5 x 1.25 x 0.9 3.13
CRS03 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1 0.45 30 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
1SS405 Model Model CADデータ 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.05 20 0.0005 高速スイッチング / 低リーク電流 1 2 Y ESC 適合(※) 1.6 x 0.8 x 0.6 1.28
CRS04 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1 0.55 40 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
1SS413CT Model Model CADデータ 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.05 20 0.0005 高速スイッチング / 低リーク電流 1 2 Y CST2 1.0 x 0.6 x 0.38 0.60
1SS416 Model Model CADデータ 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 30 0.05 高速スイッチング / 低VF 1 2 Y SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 0.60
CRS15 CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 3.0 0.52 30 0.05 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
1SS417 Model Model CADデータ 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.1 40 0.005 高速スイッチング / 低リーク電流 1 2 Y SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 0.60
CRS20I30B CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 2 0.45 30 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS20I40B CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 2 0.52 40 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS20I40A CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 2 0.6 40 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS10I40B CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1 0.45 40 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS10I40A CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1 0.49 40 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CMS04 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 5 0.37 30 8 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS06 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 2 0.37 30 3 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS10I30A Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1.0 0.36 30 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS16 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 3 0.55 40 0.2 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS15 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 3 0.58 60 0.3 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS10I40A Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1.0 0.45 40 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS20I40A CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 2.0 0.52 40 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CRS15I30A CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.46 30 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CMS09 CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1 0.45 30 0.5 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
HN2S02JE Model Model CADデータ 小信号ショットキバリアダイオード 独立 0.1 40 0.005 スタンダード 2 5 Y ESV 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56
CMS30I30A Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 3 0.49 30 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CRS10I30C CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1 0.36 30 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS15I40A CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.55 40 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CMS07 CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 2 0.45 30 0.5 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS03 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 3 0.45 30 0.5 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS30I40A Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 3.0 0.55 40 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS17 CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 2.0 0.48 30 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMS08 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1 0.37 30 1.5 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CRS10I30A Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1 0.39 30 0.06 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS30I40A Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 3 0.55 40 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
HN2S02FU Model Model CADデータ 小信号ショットキバリアダイオード 独立 0.1 40 0.005 スタンダード 3 6 Y US6 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
CMS05 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 5 0.45 30 0.8 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CRS15I30B CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.4 30 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS30I30A CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 3.0 0.49 30 0.1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS09 CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.46 30 0.05 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CRS06 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1 0.36 20 1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CUS05S30 Model Model CADデータ 小信号ショットキバリアダイオード シングル 0.5 20 高速スイッチング 1 2 Y USC 2.5 x 1.25 x 0.9 3.13
CMS14 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 2 0.58 60 0.2 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CRS14 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 2.0 0.49 30 0.05 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CMS15I40A CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.49 40 0.1 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CRS08 Model Model CADデータ ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.36 30 1 2 Y S-FLAT 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
表示件数:1 2
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ