MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:832

該当製品数:102

PSpice  

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900,1200 numeric
1200
-100

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

-200,-100,-90,-80,-60,-50,-45,-40,-36,-34,-30,-24,-23,-20,-18,-15,-14,-13,-12,-10,-9.4,-9.0,-8.0,-7,-6,-5.5,-5.4,-5.0,-4.8,-4.5,-4.4,-4.0,-3.9,-3.6,-3.5,-3.4,-3.2,-3.0,-2.6,-2.5,-2.1,-2.0,-1.5,-1.4,-1.2,-1.1,-1.0,-0.8,-0.72,-0.7,-0.4,-0.33,-0.25,-0.2,-0.1,0.05,0.1,0.15,0.17,0.18,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.65,0.8,1.0,1.4,1.6,1.8,1.9,2.0,2.2,2.3,2.5,3.0,3.2,3.5,3.7,4.0,4.2,4.4,4.5,5.0,5.5,5.8,6,6.1,6.2,6.5,6.8,7.0,7.5,7.8,8.0,8.5,9.0,9.3,9.5,9.7,9.9,10,11,11.1,11.5,12,12.5,13,13.7,14,15,15.8,16,17,17.3,18,18.5,19,20,21,22,24,25,26,27,27.6,29,30,30.8,31,32,33,34,35,36,37,38,38.8,40,41,42,43,44,45,49.2,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61.8,62,63,64,65,66,68,70,71,72,74,75,76,79,80,82,84,85,86,87,88,90,92,93,94,98,100,105,106,110,112,116,118,120,122,124,128,130,134,135,138,139,146,148,150,157,160,168,170,179,180,188,190,200,207,214,220,230,232,240,246,250,260,263,270,280,300,320,340,370,393,412,420 numeric
420
-200

PD
(W)
 

0.1,0.15,0.2,0.27,0.285,0.3,0.32,0.5,0.6 numeric
0.6
0.1

Ciss
(pF)
 

5.5,7.0,7.8,8.5,9.1,9.3,9.5,11,12,12.2,13.5,15.1,17,18,20,21,22,26,43,46,70,73,82,92,245 numeric
245
5.5

Qg
(nC)
 

0.27,0.34,0.39,1.2,1.23,3.0 numeric
3.0
0.27

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

9.0,20,44 numeric
44
9.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

1.52,3.1,3.6,4.0,5.6,8.0,15,22,45 numeric
45
1.52

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

1.14,2.4,2.7,2.9,4.0,4.05 numeric
4.05
1.14

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.18,0.85,1.6,2.0,2.1,3.0,3.02,4.0,5.4,6.0,7.0,11,12,32,40 numeric
40
0.18

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

1.2,2.0,3.0,3.2,3.6,4.0,4.2,8.0,12,20 numeric
20
1.2

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.145,0.66,1.1,1.31,1.4,1.75,1.9,2.2,3.3,4.7 numeric
4.7
0.145

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.7,1.5,1.55,2.0,2.1,2.7,3.9 numeric
3.9
0.7

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 2 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:832

該当製品数:102




-100,-60,-40,-30,-20,-12,12,20,30,34,38,40,45,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,450,500,525,550,600,650,800,900,1200 numeric
1200
-100


-200,-100,-90,-80,-60,-50,-45,-40,-36,-34,-30,-24,-23,-20,-18,-15,-14,-13,-12,-10,-9.4,-9.0,-8.0,-7,-6,-5.5,-5.4,-5.0,-4.8,-4.5,-4.4,-4.0,-3.9,-3.6,-3.5,-3.4,-3.2,-3.0,-2.6,-2.5,-2.1,-2.0,-1.5,-1.4,-1.2,-1.1,-1.0,-0.8,-0.72,-0.7,-0.4,-0.33,-0.25,-0.2,-0.1,0.05,0.1,0.15,0.17,0.18,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.65,0.8,1.0,1.4,1.6,1.8,1.9,2.0,2.2,2.3,2.5,3.0,3.2,3.5,3.7,4.0,4.2,4.4,4.5,5.0,5.5,5.8,6,6.1,6.2,6.5,6.8,7.0,7.5,7.8,8.0,8.5,9.0,9.3,9.5,9.7,9.9,10,11,11.1,11.5,12,12.5,13,13.7,14,15,15.8,16,17,17.3,18,18.5,19,20,21,22,24,25,26,27,27.6,29,30,30.8,31,32,33,34,35,36,37,38,38.8,40,41,42,43,44,45,49.2,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61.8,62,63,64,65,66,68,70,71,72,74,75,76,79,80,82,84,85,86,87,88,90,92,93,94,98,100,105,106,110,112,116,118,120,122,124,128,130,134,135,138,139,146,148,150,157,160,168,170,179,180,188,190,200,207,214,220,230,232,240,246,250,260,263,270,280,300,320,340,370,393,412,420 numeric
420
-200

0.1,0.15,0.2,0.27,0.285,0.3,0.32,0.5,0.6 numeric
0.6
0.1

5.5,7.0,7.8,8.5,9.1,9.3,9.5,11,12,12.2,13.5,15.1,17,18,20,21,22,26,43,46,70,73,82,92,245 numeric
245
5.5

0.27,0.34,0.39,1.2,1.23,3.0 numeric
3.0
0.27

9.0,20,44 numeric
44
9.0

1.52,3.1,3.6,4.0,5.6,8.0,15,22,45 numeric
45
1.52

1.14,2.4,2.7,2.9,4.0,4.05 numeric
4.05
1.14

0.18,0.85,1.6,2.0,2.1,3.0,3.02,4.0,5.4,6.0,7.0,11,12,32,40 numeric
40
0.18

1.2,2.0,3.0,3.2,3.6,4.0,4.2,8.0,12,20 numeric
20
1.2

0.145,0.66,1.1,1.31,1.4,1.75,1.9,2.2,3.3,4.7 numeric
4.7
0.145


0.7,1.5,1.55,2.0,2.1,2.7,3.9 numeric
3.9
0.7








SSM6L36TU Model N-ch + P-ch 20 +/-10 0.5 0.5 46 1.23 1.52 1.14 0.85 0.66 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ / U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20
SSM6L35FU Model N-ch + P-ch 20 +/-10 0.18 0.2 9.5 20 8.0 4.0 3.0 6 Y US6 適合(※) π-MOSⅥ / π-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20
表示件数:1 2
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。