新規設計非推奨品、生産終了予定品

絞り込み結果へジャンプ

新規設計非推奨品、生産終了予定品を使用した新たな製品開発は、見合わせて頂きますようお願いします。
お探しの製品のデータシートが無い場合は、「お問い合わせ」もしくはお取引のございます営業窓口、ご購入先窓口、またはお近くの弊社国内営業窓口へお問い合わせをお願い致します。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:710

該当製品数:710

ライフサイクル  

製品分類  

パッケージ名
(Toshiba)
 

推奨品1  

推奨品2  

推奨品3  

表示件数:1 2 3 4 5 6 7 8
品番
データシート
ライフサイクル 製品分類 パッケージ名
(Toshiba)
推奨品1 推奨品2 推奨品3
総製品数:710

該当製品数:710






TLGV1034(T22 生産終了予定 可視LED シースルータイプ SMD LED lamp
TLN105B(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED φ5
TLN108(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED TO-18 CAN, レンズ付
TLN110(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED φ5
TLN1108(T11) 生産終了予定 センサ用赤外LED SMD フラット
TLN115A(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED φ5
TLN117(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED 小型サイドビュー
TLN119(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED φ3
TLN225(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED φ4.9
TLN226(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED φ4.9
TLN227(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED φ5
TLN231(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED φ5
TLN233(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED φ5
TLN238(F) 生産終了予定 センサ用赤外LED φ3
TLOE1002A(T02) 生産終了予定 SMD LEDランプ (2125) SMD LED lamp (2125)
TLOE1008A(T04) 生産終了予定 SMD LEDランプ (1608) PCB type
TLOE1008A(T05) 生産終了予定 SMD LEDランプ (1608) PCB type
TLOE1100B(T11) 生産終了予定 PLCC2 LEDランプ (フラット)
TLOE1100D(T11) 生産終了予定 PLCC2 LEDランプ (フラット)
TLOE11TP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOE16CP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOE16TP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOE17CP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOE17TP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOE20TP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOE25TP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOE27C(F) 生産終了予定 LEDランプ5 x 5.8楕円
TLOE28C(F) 生産終了予定 LEDランプ4.3 x 5楕円
TLOE30TP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOE33CP(F) 生産終了予定 LEDランプ5 x 2.5弓形
TLOE50C(F) 生産終了予定 LEDランプ φ3
TLOE50T(F) 生産終了予定 LEDランプ φ3
TLOE53T(F) 生産終了予定 LEDランプ φ3
TLOE60T(F) 生産終了予定 LEDランプ φ3
TLOE62T(F) 生産終了予定 LEDランプ φ3
TLOF1050(T20) 生産終了予定 SMD LEDランプ (φ3.6レンズ付き)
TLOF1052(T20) 生産終了予定 SMD LEDランプ (3.6 x 4.4楕円レンズ付き)
TLOF1060(T18) 生産終了予定 Mini PLCC2 LEDランプ (フラット)
TLOH1032(T14,F) 生産終了予定 SMD LEDランプ (1608) ESC type
TLOH1032(T15,F) 生産終了予定 SMD LEDランプ (1608) ESC type
TLOH1050(T20) 生産終了予定 SMD LEDランプ (φ3.6レンズ付き)
TLOH1052(T20) 生産終了予定 SMD LEDランプ (3.6 x 4.4楕円レンズ付き)
TLOH1100B(T11) 生産終了予定 PLCC2 LEDランプ (フラット)
TLOH1100D(T11) 生産終了予定 PLCC2 LEDランプ (フラット)
TLOH1106(T11) 生産終了予定 PLCC2 LEDランプ (フラット)
TLOH16TP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOH17T(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOH17TP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOH20TP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOH30TP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOH38TP(F) 生産終了予定 LEDランプ φ5
TLOH50T(F) 生産終了予定 LEDランプ φ3
TLOH62T(F) 生産終了予定 LEDランプ φ3
TLOH9203 生産終了予定 センサ用橙色LED SMD 6pin
TLOH9204 生産終了予定 センサ用橙色LED SMD 6pin
TLOK1100C(T11) 生産終了予定 PLCC2 LEDランプ (フラット)
TLOM1050(T20) 生産終了予定 SMD LEDランプ (φ3.6レンズ付き)
TLOM1052(T20) 生産終了予定 SMD LEDランプ (3.6 x 4.4楕円レンズ付き)
TLOM1060(T18) 生産終了予定 Mini PLCC2 LEDランプ (フラット)
TLOM1108(T11) 生産終了予定 PLCC4 LEDランプ (フラット)
TLOU1002A(T02) 生産終了予定 SMD LEDランプ (2125) SMD LED lamp (2125)
TLOU1008A(T04) 生産終了予定 SMD LEDランプ (1608) PCB type
TLOU1008A(T05) 生産終了予定 SMD LEDランプ (1608) PCB type
TLOV1022(T14,F) 生産終了予定 SMD LEDランプ (1608) ESC type
TLOV1022(T15,F) 生産終了予定 SMD LEDランプ (1608) ESC type
TLOV1034(T22 生産終了予定 可視LED シースルータイプ SMD LED lamp
TLP105 新規設計非推奨 フォトカプラ(IC出力) 5pin MFSOP6 TLP2355(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP2345(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP108 新規設計非推奨 フォトカプラ(IC出力) 5pin MFSOP6 TLP2358(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP2348(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP112A 生産終了予定 フォトカプラ(IC出力) 5pin MFSOP6 TLP2309(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP112 生産終了予定 フォトカプラ(IC出力) 5pin MFSOP6 TLP2309(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP113 生産終了予定 フォトカプラ(IC出力) 5pin MFSOP6 TLP2362(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP2368(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP114A(IGM) 生産終了予定 フォトカプラ(IC出力) 5pin MFSOP6 TLP2309(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP114A 生産終了予定 フォトカプラ(IC出力) 5pin MFSOP6 TLP2309(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP115A 生産終了予定 フォトカプラ(IC出力) 5pin MFSOP6 TLP2362(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP2368(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP115 生産終了予定 フォトカプラ(IC出力) 5pin MFSOP6 TLP2362(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP2368(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP116 生産終了予定 フォトカプラ(IC出力) 5pin MFSOP6 TLP2366(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP117 新規設計非推奨 フォトカプラ(IC出力) 5pin MFSOP6 TLP2367(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP1243(C8) 生産終了予定 フォトインタラプタ (コネクタ付き) スナップイン取付型
TLP124 生産終了予定 フォトカプラ(トランジスタ出力) 4pin MFSOP6 TLP183(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP293(パッケージ違い、ほぼ同特性)
TLP126 生産終了予定 フォトカプラ(トランジスタ出力) 4pin MFSOP6 TLP182(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP292(パッケージ違い、ほぼ同特性)
TLP127 生産終了予定 フォトカプラ(ダーリントントランジスタ出力) 4pin MFSOP6 TLP187(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP130 生産終了予定 フォトカプラ(トランジスタ出力) 5pin MFSOP6
TLP131 生産終了予定 フォトカプラ(トランジスタ出力) 5pin MFSOP6
TLP137 生産終了予定 フォトカプラ(トランジスタ出力) 5pin MFSOP6
TLP155 生産終了予定 フォトカプラ(IC出力) 5pin SO6 TLP155E(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP160G 生産終了予定 フォトカプラ(トライアック出力) 4pin MFSOP6(cut) TLP265J(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP267J(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP160J 生産終了予定 フォトカプラ(トライアック出力) 4pin MFSOP6(cut) TLP265J(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP267J(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP161G 生産終了予定 フォトカプラ(トライアック出力) 4pin MFSOP6(cut) TLP266J(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP268J(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP161J 生産終了予定 フォトカプラ(トライアック出力) 4pin MFSOP6(cut) TLP266J(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP268J(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP163J 生産終了予定 フォトカプラ(トライアック出力) 4pin MFSOP6(cut) TLP266J(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP268J(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP165J 生産終了予定 フォトカプラ(トライアック出力) 4pin MFSOP6(cut) TLP265J(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP267J(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP166J 生産終了予定 フォトカプラ(トライアック出力) 4pin MFSOP6(cut) TLP266J(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP268J(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP168J 生産終了予定 フォトカプラ(トライアック出力) 4pin MFSOP6(cut) TLP268J(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP172A 新規設計非推奨 フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点) 2.54SOP4 TLP176AM(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP172G 新規設計非推奨 フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点) 2.54SOP4 TLP172GM(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP173A 生産終了予定 フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点) 4pin MFSOP6 TLP175A(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP176AM(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP176A 新規設計非推奨 フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点) 2.54SOP4 TLP176AM(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP176G 新規設計非推奨 フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点) 2.54SOP4 TLP172GM(パッケージ同等、特性類似)
TLP180 生産終了予定 フォトカプラ(トランジスタ出力) MFSOP6 TLP182(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP184(SE(パッケージ同等、ほぼ同特性)
TLP181 生産終了予定 フォトカプラ(トランジスタ出力) MFSOP6 TLP183(パッケージ同等、ほぼ同特性) TLP185(SE(パッケージ同等、ほぼ同特性)
表示件数:1 2 3 4 5 6 7 8
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。