产品新闻2022年6月
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”) 推出采用压装式封装、内置新开发的高速二极管芯片的快恢二极管“3000GXHH32”。该产品适用于直流输电系统、工业电机驱动系统等使用的电源转换器。其电压和电流绝对最大额定值分别为4500V(反向重复峰值电压)和3000A(直流正向电流)。
新产品3000GXHH32具有低导通损耗,宽反向恢复安全工作区(RRSOA)的特点。二极管阴极结构可抑制反向恢复期间电压振荡,高压结构允许高温下工作。与现有相同封装尺寸的产品[1]相比,正向电流(直流)从1500A扩大到3000A,RRSOA峰值功率提高45%,结温额定值从125°C增加到150°C(最大值)。此外,在配置带有开关器件的系统时,该产品可通过抑制反向恢复期间电压振荡加快导通速度。因此,用户可用3000GXHH32结合东芝IEGT[2]ST3000GXH31A配置系统,以降低功耗。
3000GXHH32有助于减小电源转换器的尺寸和功耗,适用于直流输电系统、静态无功补偿器和工业电机驱动系统等应用。
注:
[1]1500GXHH28
[2]IEGT:栅极注入增强型晶体管
器件型号 |
|||
|---|---|---|---|
封装 |
SR85D |
||
绝对最大额定值 |
反向重复峰值电压VRRM(V) |
@Tc=25°C |
4500 |
正向电流(DC)IF(A) |
@Tf=42°C |
3000 |
|
正向非重复峰值浪涌电流IFSM(kA) |
@10ms半正弦波, VR=0V, Tj=150°C |
21 |
|
结温Tj(°C) |
-40至150 |
||
电气特性 |
正向电压VF典型值(V) |
@IF=3000A,Tj=150°C |
3.00 |
反向恢复损耗Err典型值(J) |
@VR=2800V,IF=3000A, LS≈300nH,Tj=150°C 驱动端:ST3000GXH31A di/dt≈5000A/μs,Tj=150°C |
5.60 |
|
注:
本文所示应用电路仅供参考。
需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路实例并不授予任何工业产权许可。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。