製品情報 2022-06
当社は、直流送電システムや産業用機器のモータードライブ装置などの電力変換器向けに、新開発の高速ダイオードチップを搭載した圧接型パッケージの高速整流用ダイオード「3000GXHH32」を製品化しました。絶対最大定格は、ピーク繰り返し逆電圧4500 V、順電流(DC) 3000 Aです。
新製品3000GXHH32は、導通損失の低減、広い逆回復安全動作領域 (RRSOA)、逆回復時の電圧振動抑制可能なカソード構造と、高温動作可能な耐圧構造を採用しました。これにより、同一パッケージサイズの既存製品[注1]と比べて順電流(DC)を1500 Aから 3000 Aへ拡大、RRSOAのピークパワーを約45 %拡大させて、接合温度定格を最大125 °Cから150 °Cへ向上させました。また、逆回復時の電圧振動の抑制によりシステムを構成するときに、一緒に使用されるスイッチングデバイスのターンオン速度の高速化が可能です。そのため、当社IEGT[注2]ST3000GXH31Aと組み合わせて使用すると、さらに低損失なシステムを構成できます。
3000GXHH32は、直流送電システムや静止型無効電力補償装置、産業用機器のモーター駆動装置など電力変換器の小型化、省電力化に貢献します。
[注1] 1500GXHH28
[注2] IEGT: Injection Enhanced Gate Transistor (電子注入促進型絶縁ゲートトランジスター)
品番 |
|||
|---|---|---|---|
パッケージ |
SR85D |
||
絶対 最大定格 |
ピーク繰り返し逆電圧 VRRM (V) |
@Tc=25 °C |
4500 |
順電流 (DC) IF (A) |
@Tf=42 °C |
3000 |
|
非繰り返しピーク順電流 IFSM (kA) |
@10 ms正弦半波、 VR=0 V、 Tj=150 °C |
21 |
|
接合温度 Tj (°C) |
-40~150 |
||
電気的 特性 |
順電圧 VF typ. (V) |
@IF=3000 A、Tj=150 °C |
3.00 |
逆回復損失 Err typ. (J) |
@VR=2800 V、IF=3000 A, LS≈300 nH、Tj=150 °C ドライブ側: ST3000GXH31A di/dt≈5000 A/μs、Tj=150 °C |
5.60 |
|
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。